Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 355,6 mm, bezbar., 100 szt.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 355,6 mm, bezbar., 100 szt.
nr katalogowy: CADTIESC14CNAP
Samoodcinająca opaska kablowa nVent CADDY to wszechstronne, niewymagające użycia narzędzi rozwiązanie dla branży telekomunikacyjnej umożliwiące wiązanie dużych ilości kabli. Ten prosty, ale innowacyjny produkt jest wyposażony w ostrze zapewniające bezpieczne mocowanie i czyste odcinanie resztek opaski. Samoodcinająca opaska kablowa jest wykonana z mocnego nylonu 6/6 i charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą 50 lbs (22 kg).
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Eliminuje ostre krawędzie i chroni odsłoniętą skórę przed przecięciami podczas montażu
- Wystarczy zacisnąć i przekręcić wolny koniec aby przeciąć opaskę — nie trzeba używać narzędzi tnących
- W ofercie różne kolory, w tym czarna wersja odporna na promieniowanie UV, aby umożliwić stosowanie na zewnątrz
- Zgodna z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Nie zawiera halogenów
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Studium przypadku
Certyfikaty
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275


Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.