Wire Basket Tray Cutting Tool
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Cutting Tool
nr katalogowy: WBTCUTTOOL
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket tray. Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray, this tool makes cutting the wire basket quick and easy. Contractors can minimize the presence of sharp burrs, edges and projections, ensuring the safety of not just the installer, but following personnel as well. Create a clean and protected cut while safeguarding the wiring jacket of the tray itself with the Cutting Tool.
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Szczegóły
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Designed to cut wire basket tray up to 8 mm (0.315 in) in diameter
- Lightweight tooling is easy-to-use
- Versatile solution made for both on-site and in-shop use
- Blades of the tool are hardened for increased longevity
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.