All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH3902.jpg image

Wspornik krzyżowy z pięcioma otworami

Płaskie wsporniki do łączenia ram i konstrukcji wsporników.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaski, krzyżowy łącznik z pięcioma otworami, HD, 138 mm x 138 mm
PH5487.jpg image

RMF Reduktor sześciokątny męski-żeński

Złączki i łączniki do łączenia rur lub gwintów z gwintem zewnętrznym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M10 Pręta 1, M12 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M10 Pręta 1, M8 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M12 Pręta 1, M10 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M12 Pręta 1, M8 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M6 Pręta 1, M8 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M8 Pręta 1, M10 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M8 Pręta 1, M12 Pręta 2
RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M8 Pręta 1, M6 Pręta 2
PH41252.jpg image

Zakotwiczenie z kołnierzem

Kotwa wpuszczana do stosowania w betonie.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kotew wrzutowa z kołnierzem, M10 Otworu
Kotew wrzutowa z kołnierzem, M12 Otworu
Kotew wrzutowa z kołnierzem, M6 Otworu
Kotew wrzutowa z kołnierzem, M8 Otworu
PH4563.jpg image

INC8 Zacisk belki podpórki wewnętrznej

Zaciski do belek do mocowania szyn nośnych do belek sufitowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra wewnętrzna INC8, dla profili strut
PH22341.jpg image

Drążek J-TI/T do zacisku C Purlin

Łatwa, młotkowa metoda zabezpieczenia pręta gwintowanego z elementu konstrukcyjnego płatwi typu C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M10 Otworu, Gwintowany, 1,5–4 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M6 Otworu, Gwintowany, 1,5–4 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M8 Otworu, Gwintowany, 1,5–4 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, 11 mm Otworu, Gładki, 1,5–4 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M10 Otworu, Gwintowany, 4–6,5 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M6 Otworu, Gwintowany, 4–6,5 mm Kołnierz
J-TI/T Klips pręta do płatwi C, Stal sprężysta, M8 Otworu, Gwintowany, 4–6,5 mm Kołnierz
PH1780.jpg image

Osłona narożna kanału powietrza

Kwadratowy kanał powietrzny do systemu wiszącego drutu CADDY Speed ​​Link, ułatwiający instalację aplikacji HVAC.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Narożniki do kanałów wentylacyjnych
PH41418.jpg image

Ulepszony KOSZ nVent CADDY HP J-Hook

Łączy w sobie technologię Versa-Mount z szeroką podstawą i dużym promieniem gięcia dla krytycznego wsparcia nieciągłej podpory kablowej do wysokowydajnych kabli transmitujących dane i światłowodów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 25 mm Średnica
Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 33,3 mm Średnica
Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 75 mm Średnica
Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 100 mm Średnica
Hak J nVent CADDY Cat HP, PG, 50 mm Średnica
PH38648.jpg image

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny

Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Tłoczony uniwersalny łącznik konstrukcyjny, otwór 14,3 mm, ocynk. galw.
Tłoczony uniwersalny łącznik konstrukcyjny, otwór 17 mm, ocynk. galw.
PH34590.jpg image

nVent CADDY Piramida Sprzęt Wsparcie zacisk

Zacisnąć, aby zamocować ciężkie urządzenia mechaniczne podczas tworzenia niestandardowej ramy z profili strut.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra - system wsporników nVent CADDY Pyramid
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 25 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 33,3 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 50 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
PH35358.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem Y

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i tacy drucianej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK w odmianie Y Hook, 2 m Długość, 0,5 m Długość Y
nVent CADDY Speed Link SLK w odmianie Y Hook, 3 m Długość, 0,5 m Długość Y
PH40460.jpg image

nVent CADDY Rod sprężyna sprężynowa stalowa nakrętka

Jednoczęściowa nakrętka kanałowa ze stali sprężynowej z technologią „push-to-install” do szybkiego i prostego montażu pręta gwintowanego lub śrub w kanale profila strut.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka kanałowa strut ze stali spreżynowej nVent CADDY, M6 Pręta
Nakrętka kanałowa strut ze stali spreżynowej nVent CADDY, M8 Pręta
Nakrętka kanałowa strut ze stali spreżynowej nVent CADDY, M10 Pręta
Nakrętka kanałowa strut ze stali spreżynowej nVent CADDY, M12 Pręta