PH35358.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem Y

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal;Stop cynku;Polipropylen
Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 5:01
Zgodność z SMACNA HVAC-DCS
Średnica liny z drutu 2 mm
Wysokość (H) 2.15"
Wysokość (H) 55 mm
Szerokość (W) 3/4"
Szerokość (W) 19 mm
Grubość (T) 1/2"
Grubość (T) 12.5 mm
Kąt (a) 90 ° Max

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Film
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić