System nVent CADDY Speed Link SLK
System nVent CADDY Speed Link SLK zapewnia wszechstronne podwieszanie elementów, które jest łatwe do regulacji oraz instaluje się szybko do niemal każdej konstrukcji. System nadaje się do zastosowania w szerokiej gamie aplikacji, takich jak kanały wentylacyjne, rury, rury osłonowe, koryta kablowe, oprawy oświetleniowe, przewody, profile strut i tablice informacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. Jest on dostępny ze specjalnymi odmianami zakończeń do najbardziej, popularnych typów konstrukcji, różnym zakresem średnic i długości oraz zawiera unikalny zamek blokujący.
Funkcje
- Mechanizm zamka blokującego ,,pchnij/ pociągnij" umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi
- Oferta obejmuje rozwiązania dla obu linek 1,5 mm i 2 mm, jak również grubszych 3 mm dla większych obciążeń
- Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
- Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia
- Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic
- Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości
- Każda linka w opakowaniu zbiorczym jest indywidualnie opakowana i oznaczona