Zakotwiczenie z kołnierzem
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zakotwiczenie z kołnierzem
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Wewnętrzny gwint ułatwia demontaż i wykonywanie prac serwisowych
- Montaż podtynkowy w przypadku standardowego kotwienia
- Odpowiedni do nadmiarowych systemów niekonstrukcyjnych na popękanym i niepopękanym betonie
- Klasa ochrony przciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Warga ułatwia montaż zlicowany, pomagając uzyskać stałą głębokość kotwy i łatwe wyrównanie pręta gwintowanego
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
| Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0135 | |||
| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
| LAM625 | - | 2.44 kN | 25 mm |
| LAM830 | - | 3.21 kN | 30 mm |
| LAM1040 | - | 4.23 kN | 40 mm |
| LAM1250 | - | 5.92 kN | 50 mm |
| Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0068 - dla zbędnych systemów niestrukturalnych | |||
| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
| LAM625 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| LAM830 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| LAM1040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| LAM1250 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty



- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.