All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH5511.jpg image

Złącze gwintu rury

Złączki i łączniki do łączenia rur lub gwintów z gwintem zewnętrznym.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Gwintowe złącze rurowe, Stal, EG, 1/2" Gwint
Gwintowe złącze rurowe, S316, 1/2" Gwint
PH5841.jpg image

Kanał rozpórki typu D, szczelinowy

Profil szynowy do budowy trapezów, konstrukcji i stężeń.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil strut typu D, perforowany, PG, 3 000 mm x 62 mm x 41 mm
Profil strut typu D, perforowany, PG, 6 000 mm x 62 mm x 41 mm
PH3004.jpg image

Wkręt samogwintujący i samogwintujący SMS8

Standardowy wkręt do blachy.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wkręt samowiercący SMS8, 4,2 mm Gwintu, 12 mm Gwintu
PH22491.jpg image

Zawias sejsmiczny rozpórki

Zawias sejsmiczny do mocowania do profilu lub konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zawias sejsmiczny profilu strut, 14 mm Otworu 1, 11 mm Otworu 2
Zawias sejsmiczny profilu strut, 14 mm Otworu 1, 14 mm Otworu 2
Zawias sejsmiczny profilu strut, 14 mm Otworu 1, 17 mm Otworu 2
Zawias sejsmiczny profilu strut, 14 mm Otworu 1, 21 mm Otworu 2
PH19587.jpg image

MATA Conduit to T-Grid Clip

Łatwa w instalacji, beznarzędziowa podpora przewodów, zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo w zastosowaniach akustycznych. Zapewnia odpowiedni odstęp ułatwiający wyrównanie skrzynki elektrycznej, eliminując w ten sposób dodatkowe czynności podczas instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk MATA rury osłonowej do rusztu T, 18–30 mm OD
PH38756.jpg image

Przecinak do lin stalowych

Przecinak do drutu Parrot Beak przeznaczony do precyzyjnego cięcia lin stalowych CADDY Speed ​​Link.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nożyce
PH41588.eps image

Złącze do łączenia kosza drutowego PEMSA

Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
PH34158.jpg image

Płyta podstawy prostokątnego słupka

Podstawa słupka do mocowania szyn do ścian lub podłóg.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Prostokątna płyta podstawy słupa, 100 mm x 160 mm x 80 mm
PH6051.jpg image

Zacisk wiązki EBC

Odwracalny zacisk belkowy do stosowania ze standardowymi szerokościami kołnierza.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra EBC, M6 Pręta, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra EBC, M6 Pręta, 16 mm Maks. Kołnierz
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwicą klinową

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych wstępnie wywierconych konstrukcjach betonowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 2 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 2 mm Linki, 3 m Długość
PH39155.jpg image

Zespół wspornika zawiasu sejsmicznego rozpórki

Służy do mocowania usztywnienia sejsmicznego równolegle do konstrukcji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych, 14,3 mm Otworu
Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych, 20,6 mm Otworu
PH40100.jpg image

nVent CADDY Rod Lock Spring Stalowy wieszak prętowy do C Purlin Clip

Szybki i skuteczny łącznik wbijany do mocowania pręta gwintowanego na kołnierzu belki dwuteowej, zarówno dla pojedynczych prętów, jak i prefabrykowanych zespołów, przy użyciu technologii push-to-install.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock wieszak ze stali sprężynowej dla prętów z zaciskiem kołnierzowym do krawędzi płatwi, 1,5–4 mm Kołnierz
nVent CADDY Rod Lock wieszak ze stali sprężynowej dla prętów z zaciskiem kołnierzowym do krawędzi płatwi, 4–6,5 mm Kołnierz