Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych, 14,3 mm Otworu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych, 14,3 mm Otworu
nr katalogowy: CSBUS1PA
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Stosowany w instalacjach, w przypadku których stężenie profilu strut jest ustawiane równolegle do konstrukcji
- Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi
- Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| Obciążenia FM | |||||
| Numer części | Element usztywniający | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1PA | 41 x 41 Profil strut | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Profil strut | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.