PH39155.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych, 20,6 mm Otworu

nr katalogowy: CSBUS2PA
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Obciążenia FM
Numer części Element usztywniający Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1PA 41 x 41 Profil strut 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N
CSBUS2PA 41 x 41 Profil strut 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić