All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

TBHKM Trapezoidalny wieszak pokładowy z nakrętką stałą
Dziurkowany trapezowy uchwyt do zawieszania pokładu ze stałą nakrętką, do użytku z prętem gwintowanym.


Oznaczyć wspornik wspornikowy z otworami szczelinowymi
Wsporniki do zawieszania i podtrzymywania znaków.

Stabilizator poprzeczny Quick Grip
Sejsmiczne wzmocnienie poprzeczne dla pojedynczej rury, które eliminuje potknięcia między konstrukcją a rurą serwisową podczas instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Stężenie poprzeczne Quick Grip, 2 1/2" rury, 65 DN
Stężenie poprzeczne Quick Grip, 3" rury, 80 DN
Stężenie poprzeczne Quick Grip, 4" rury, 100 DN
Stężenie poprzeczne Quick Grip, 6" rury, 150 DN
Stężenie poprzeczne Quick Grip, 8" rury, 200 DN

Zacisk zatrzaskowy przewodu LF2/LF3
Łatwa metoda mocowania na młotek do mocowania wielu kabli do kołnierza ze stali konstrukcyjnej.

Kanał kablowy BC-M do zacisku wiązki
Odwracalny zacisk belkowy ze standardowym zatrzaskowym zaciskiem do rur, do stosowania ze standardowymi szerokościami kołnierzy.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 23.4–35 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 35–42 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 42–50 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 50–60 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 14–18 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz
Klamra do belki - BC-M dla rury osłonowej, 18–30 mm OD, 16 mm Maks. Kołnierz

PEMSA Wire Basket Taca Zinc Spray
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Black

Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Rura z gwintem wewnętrznym, 1/2" Gwint, 1 150 mm

Niezależny klip wsparcia
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Niezależny łącznik wspierający, 24 mm Rastra T, 16 mm Gwintu

nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 1,5 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 2 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem, 3 mm Linki, 5 m Długość