PH34013.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Stężenie poprzeczne Quick Grip, 2 1/2" rury, 65 DN

nr katalogowy: CSBQG0250MEG

​​​Stężenie poprzeczne Quick Grip, stanowiące część linii produktowej nVent CADDY, firmy Pentair - stężenia dla instalacji tryskaczowych, zaprojektowano w celu uproszczenia montażu przy usztywnianiu rur w obszarach, w których może dochodzić do trzęsień ziemi lub innych katastrofalnych wydarzeń. Charakteryzuje się ono innowacyjną konstrukcją do szybkiego przymocowania zastrzału do rury zasilającej, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Rigid Seismic
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Obciążenia FM
Numer części Typoszereg rury przyłączeniowej Poprzeczny
Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG EN10255 L (Cienkościenny) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 M (10) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
EN10255 H (40) 6270 N 8895 N 10900 N 12190 N
CSBQG0300EG EN10255 L (Cienkościenny) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0400EG EN10255 L (Cienkościenny) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 M (10) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
EN10255 H (40) 5295 N 7475 N 9163 N 10230 N
CSBQG0600EG EN10255 L (Cienkościenny) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 M (10) 3870 N 5470 N 6715 N 7515 N
EN10255 H (40) 4315 N 6095 N 7475 N 8320 N
CSBQG0800EG 4,8 mm (grubość ściany) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N
EN10255 H (40) 3515 N 4940 N 6050 N 6760 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Film
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić