Wire Basket Tray Splice Kit
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability to cable tray installations. Designed as a three-piece staked bolt, washer, and nut combination, this kit is easy-to-use when connecting straight sections of cable tray and fittings. Whether you're linking tray segments or attaching accessories, the splice kit ensures a secure and consistent connection that withstands demanding conditions. Installation is straightforward, requiring only basic hand tools, improving productivity when constructing robust cable management systems.
Szczegóły
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and protects assets in case of a lightning strike
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Arkusz danych
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL CYNW7.E324325
English
CSA C22.2 No. 126.1
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.