All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Gwintowany pierścień mocujący
Efektywne sposoby mocowania kabli niskonapięciowych i kabli danych w połączeniu z kilkoma łącznikami CADDY do większości elementów konstrukcyjnych.

nVent CADDY Speed Link Y-Hook z przedłużeniem oczkowym
Przedłużacz nVent CADDY Speed Link z hakami Y umożliwia szybkie podparcie koszyków, korytek kablowych lub oświetlenia, gdy jest stosowany w połączeniu z wstępnie przyciętymi odcinkami drutu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y Hook w wersji z oczkiem, 2 mm Linki, 0,5 m Długość Y

Uchwyt do kosza na drut
Beznarzędziowe, uniwersalne mocowanie tacy drucianej do standardowych profili nośnych. Współpracuje z każdym dostępnym na rynku koszem drucianym. Idealne uzupełnienie naszej oferty wsporników korytek kablowych CADDY.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zacisk koryta siatkowego, 4–8 mm Drutu

Narzędzie do ręcznego ważenia
Jedno i wielowymiarowe narzędzie do zakładania (zaciskania) owalnych tulei na klamrę kablową (linę stalową) w celu zablokowania jej na miejscu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Ręczne narzędzie do zagniatania, #12 wspornika

nVent CADDY Speed Link SLK z uchwytem kątowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych konstrukcjach stropów lub tarasów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 1,5 mm Linki, 1 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 1,5 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 1,5 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 1,5 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 2 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 2 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 2 mm Linki, 5 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 3 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym, 3 mm Linki, 5 m Długość

nVent CADDY Pyramid ST wspornik stałopozycyjny
Zapewnia platformę montażową o stałej wysokości 122 mm lub 164 mm ponad powierzchnię dachu, z długością użytkową profilu strut: 152 mm, 254 mm lub 406 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 254 mm x 122 mm
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 254 mm x 163 mm
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 122 mm
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 152 mm x 122 mm

2000 Zacisk wiązki U-Channel
Klamra do belki do bezpośredniego mocowania profili U do belek sufitowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra profila U 2000 do belki stalowej

Opaska kablowa z zaciskiem kołnierzowym
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwy w instalacji, nabijany i owinięty zintegrowaną opaską kablową, aby starannie zainstalować wzdłuż kołnierza ze stali konstrukcyjnej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nabijany zacisk z plastikową opaską, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Kołnierz, Nylon biały Opaska
Nabijany zacisk z plastikową opaską, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz, Nylon czarny Opaska
Nabijany zacisk z plastikową opaską, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 14–20 mm Kołnierz, Nylon biały Opaska

nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem pokładowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pokładów. Idealny do zastosowań trapezowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS z DECKING hakiem, 2 mm Linki, 3 m Długość

nVent CADDY Pyramid Zestaw do montażu rur bez użycia narzędzi
Podpora rury CADDY PYRAMID Tool-Free - zestaw

nVent CADDY Macrofix nieizolowany M8/M10
Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 15–19 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 19–23 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 23–29 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 29–35 mm OD, 1" rury, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 35–41 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 41–48 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 48–54 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 54–62 mm OD, 2" rury, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 62–72 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 73–83 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 83–93 mm OD, 3" rury, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 93–103 mm OD, 3 1/2" rury, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 103–113 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 113–123 mm OD, 4" rury, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 123–133 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 133–143 mm OD, 5" rury, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 143–153 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 165–175 mm OD, 6" rury, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 195–205 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 210–220 mm OD, 8" rury, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 220–230 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 244–255 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 270–280 mm OD, 10" rury, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, 314–324 mm OD, 12" rury, 300 DN