Zacisk koryta siatkowego, 4–8 mm Drutu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk koryta siatkowego, 4–8 mm Drutu
nr katalogowy: KBT
Uchwyt KBT, jest prostym w montażu i zaoszczędzającym czas rozwiązaniem, do mocowania koryt siatkowych do profili strut. Wystarczy umieścić koryto na górze profila strut, następnie umieścić uchwyt KBT powyżej koryta w żądanej pozycji, ścisnąć i przesunąć na miejsce, aby wykonać połączenie — to takie proste! Montaż można przeprowadzić bez zastosowania żadnych narzędzi czy dodatkowego sprzętu Uchwyt KBT do mocowania koryt siatkowych, to kolejne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas, które pomaga wykonawcom w szybszej, prostszej i skuteczniejszej realizacji projektów.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Przymocowuje koryto siatkowe do profila strut bez zastosowania dodatkowego osprzętu
- Narzędzia nie są wymagane
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.