nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem pokładowym
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem pokładowym
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji ze specjalnym hakiem
- Szybki i łatwy montaż w otworze wykonanym w poszyciu stalowym
- Sprężyste zakończenia haka pozwalają na właściwe umiejscowienie w otworze montażowym
- Innowacyjna konstrukcja, zapobiega zniszczeniu linki, podczas współpracy z ostrymi krawędziamy otworu, wykonanego w poszyciu
- Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi
- Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut
Specyfikacje
Rozmiar gwintu (TS)
M8
Wysokość 1 (H1)
2.1"
Wysokość 1 (H1)
53mm
Wysokość 2 (H2)
1.8"
Wysokość 2 (H2)
46.5mm
Szerokość (W)
0.6"
Szerokość (W)
16 mm
Grubość (T)
0.15" Max
Grubość (T)
4 mm Max
Rozmiar otworu 2 (HS2)
0.310" - 0.38"
Rozmiar otworu 2 (HS2)
8 - 10 mm
Rozmiar szczeliny (SS)
0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Rozmiar szczeliny (SS)
8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.