Nowe standardowe rozwiązanie chłodzące

Stabilny i niezawodny internet ma kluczowe znaczenie, aby utrzymać nas wszystkich w łączności z ludźmi i rzeczami, które mają znaczenie. Wspiera zarówno naszą pracę, jak i życie prywatne, umożliwiając realizację szerokiego wachlarza aktywności online. Nasze sieci domowe i biznesowe opierają się na mocy obliczeniowej ośrodków przetwarzania danych, które wykorzystują delikatny, zaawansowany technologicznie sprzęt umożliwiający funkcjonowanie internetu i chmury.

Klienci firmy nVent obejmują kilka hiperskalowych ośrodków przetwarzania danych. Hiperskalowe ośrodki przetwarzania danych — jak sama nazwa wskazuje — są ogromne, a niektóre z nich zawierają tysiące szaf serwerowych. Moc potrzebna do zasilania wszystkich tych serwerów generuje dużo ciepła, a układy scalone i komponenty serwerów są delikatne. Z tego powodu skuteczne i wydajne rozwiązania chłodzące stanowią kluczowy obszar w rozwoju globalnych możliwości cyfrowych.

Hiperskalowe ośrodki przetwarzania danych zazwyczaj działają przy poziomie około 20% wykorzystania mocy. Oznacza to, że w danym momencie około 20% dostępnej przestrzeni w szafach zajmują działające serwery. Praca przy niskiej wydajności pomaga zminimalizować zużycie energii i utrzymać niską temperaturę szaf serwerowych. Jednakże, w miarę jak rośnie zapotrzebowanie na przepustowość sieci, ośrodki przetwarzania danych często muszą działać przy wykorzystaniu sięgającym nawet 70 procent.

Nowoczesne podejście

Uzależnienie od internetu i chmury w zakresie realizacji kluczowych procesów nie zniknie, dlatego firmy prowadzące ośrodki przetwarzania danych potrzebują zrównoważonych, długoterminowych rozwiązań. Budowa większej liczby ośrodków pozwoliłaby firmom obniżyć wskaźniki wykorzystania, jednak wzniesienie ośrodka przetwarzania danych zajmuje wiele lat, a zapotrzebowanie na większą przepustowość istnieje już teraz. Inną opcją jest uruchomienie większej liczby serwerów w istniejących ośrodkach przetwarzania danych. Jednak większa liczba serwerów oznacza więcej ciepła, co wymaga bardziej efektywnego rozwiązania w zakresie chłodzenia.

Zaawansowane chłodzenie cieczą to rozwiązanie, którego potrzebują ośrodki przetwarzania danych. Ciepło przenosi się do cieczy skuteczniej niż do powietrza, dlatego, dzięki pompowaniu płynu chłodzącego przez szafy serwerowe, chłodzenie cieczą może regulować temperaturę i chronić sprzęt skuteczniej oraz wydajniej niż chłodzenie powietrzem. Wiele systemów chłodzenia może zużywać tyle samo energii elektrycznej, co same serwery, dlatego zwiększenie efektywności chłodzenia jest niezbędne, aby ograniczyć koszty energii i zmniejszyć ślad węglowy.

W 2020 roku, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na internet, inżynierowie nVent zdali sobie sprawę, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia znormalizowanego rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą. Choć firma nVent produkowała wcześniej jednostki chłodzenia cieczą, każda z nich była wykonywana jako indywidualne zlecenie, a proces był czasochłonny i kosztowny. Klienci nVent z branży ośrodków przetwarzania danych potrzebowali standardowego rozwiązania o ujednoliconych wymiarach, które można by szybko wdrożyć w ich istniejących obiektach.

Innowacyjne rozwiązanie

Zespoły inżynierów firmy nVent przystąpiły do pracy nad opracowaniem nowego rozwiązania w zakresie chłodzenia cieczą, wykorzystując te same rodzaje narzędzi wirtualnych, które produkt ostatecznie miał wspierać. Zazwyczaj rozwój nowego produktu wiąże się z podróżami i wizytami w laboratoriach dla globalnych zespołów nVent, jednak w tym przypadku zespół przeprowadził całą pracę zdalnie. Jego członkowie udostępniali filmy z modeli próbnych, mocowali kamery do sprzętu, aby pokazać przebieg procesów, a także tworzyli i analizowali wirtualne wizualizacje, aby rozwiązywać wyzwania inżynieryjne. Opracowywanie nowego produktu w pełni w środowisku wirtualnym wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale zespół był w stanie wykorzystać te same narzędzia, które produkt ostatecznie miał wspierać — szybki i niezawodny internet.

Skupienie zespołu i szybka cyfrowa współpraca pozwoliły zespołowi produktowemu firmy nVent przekształcić jednostkę dystrybucji płynu chłodzącego RackChiller CDU800 od specyfikacji do prototypu w zaledwie pięć miesięcy. Proces ten trwa zwykle od 12 do 24 miesięcy.

Jednostka dystrybucji płynu chłodzącego RackChiller CDU800 jest pierwszą znormalizowaną jednostką chłodzenia cieczą pod marką nVent HOFFMAN. Szafa serwerowa o wysokiej gęstości chłodzenia maksymalizuje efektywność energetyczną, zajmując przy tym minimalną powierzchnię podłogi w stosunku do ilości sprzętu, jaki może pomieścić. Jednostka CDU nVent różni się od wszystkich innych dostępnych produktów. Technologia wykrywania wycieków firmy nVent skanuje zarówno wnętrze, jak i zewnętrze jednostki, aby szybko wykryć i odizolować wszelkie potencjalne uszkodzenia. Ponadto dzięki kontroli cieczy na poziomie szafy jednostkę można serwisować podczas jej pracy. Jednostkę można również łatwo zintegrować z bramą zarządzania firmy nVent Schroff Guardian, co pozwala na płynne połączenie jej z większym ekosystemem ośrodka przetwarzania danych.

Nasz świat staje się z każdym dniem coraz bardziej cyfrowy. W miarę jak korzystanie z internetu będzie się nadal rozszerzać na coraz więcej wydajnych i opartych na chmurze aplikacji, tempo tego wzrostu będzie tylko przyspieszać. Nowe rozwiązania chłodzenia cieczą nVent pomagają firmie uczestniczyć zarówno w tym, gdzie świat jest dziś, jak i w tym, dokąd zmierza.

Dowiedz się więcej o jednostce RackChiller CDU800 marki nVent HOFFMAN w tym filmie.

Zasoby


 

Informacje o firmie nVent

Dowiedz się więcej

Stojaki i szafki sieciowe

Dowiedz się więcej
City-Mission-Critical-Hub

Więcej historii zastosowań o kluczowym znaczeniu

Dowiedz się więcej