Nowe produkty

Cooling Data Centers banner
NOWE CENTRUM PRODUKTÓW
Innowacje dla przyszłości chłodzenia i energii

Wzmocnienie przyszłości dzięki innowacjom w dziedzinie chłodzenia

W miarę jak rosną wymagania związane ze sztuczną inteligencją (AI) i wysokowydajnymi obliczeniami (HPC), nVent znajduje się na czele innowacji dzięki naszym skalowalnym rozwiązaniom chłodzenia cieczą, które przewyższają tradycyjne metody. Wysokogęstościowe, cyberbezpieczne inteligentne jednostki dystrybucji energii (iPDU) firmy nVent gwarantują niezawodne dostarczanie energii oraz zaawansowane możliwości monitorowania. Łącznie te nowoczesne rozwiązania zapewniają wydajność, efektywność i odporność niezbędną dla centrów przetwarzania danych nowej generacji.

Dlaczego warto wybrać nVent

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań specjalnie opracowanych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb centrów przetwarzania danych każdej wielkości. Nasza bogata oferta obejmuje zaawansowane zarządzanie termiczne, niezawodną dystrybucję energii oraz wydajne systemy zarządzania okablowaniem. Rozumiemy, że każde centrum przetwarzania danych ma unikalne wymagania, dlatego jesteśmy zaangażowani w dostarczanie rozwiązań, które zwiększają wydajność, maksymalizują czas pracy oraz zapewniają skalowalność. Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojemu centrum przetwarzania danych działać w pełni efektywnie, jednocześnie wykorzystując możliwości przyszłych technologii.

Centra przetwarzania danych wykorzystujące hiperskaleryPrzedsiębiorstwo
KolokacjaBrzeg sieci
nVent-3D-N079400-CrossSegmentImageForELT-EN3.png



Rozwijaj innowacyjne rozwiązania z pewnością: Twój globalny partner w zakresie centrów danych

Product Banners
NOWY PRODUKT
Jednostka dystrybucji płynu chłodzącego

Jednostki dystrybucji płynu chłodzącego odgrywają kluczową rolę w centrach przetwarzania danych chłodzonych cieczą, działając niczym bijące serce, które utrzymuje optymalne warunki pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Product Banner 2
NOWY PRODUKT
Ciecz-powietrze, jednostka Sidecar

Jednostka odprowadzania ciepła ciecz-powietrze nVent Sidecar została zaprojektowana tak, aby umożliwić wdrażanie rozwiązań AI bez użycia wody chłodzącej.

Dowiedz się więcej
Product Banner 3
NOWY PRODUKT
Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach

Rewolucyjne, nowe rozwiązanie RDHX PRO firmy nVent odpowiada na potrzeby znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby sprostać wymaganiom aplikacji programowych wspieranych sztuczną inteligencją.

Dowiedz się więcej

Serwis i konserwacja
dla HDLC
Witamy w usługach chłodzenia cieczą dla centrów przetwarzania danych nVent. Dysponując ponad 1,5 GW zainstalowanej mocy chłodzenia, specjalizujemy się w rozwiązaniach chłodzenia cieczą o wysokiej gęstości, zaprojektowanych dla osiągnięcia optymalnej wydajności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zasilaj swoje centrum przetwarzania danych z pewnością
Nasze wysokoprądowe jednostki dystrybucji energii (PDU) zostały zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną dystrybucję energii w środowiskach o wysokiej gęstości. Dostępne w konfiguracjach 0U oraz 1U–5U, te jednostki PDU obsługują obciążenia od 80 A do 125 A, zapewniając Twojemu centrum przetwarzania danych moc niezbędną do sprawnego działania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podkręć wartość do 11 i przygotuj się
na Rack & Roll
Rozwiązanie Wall-of-Cool dla wdrożeń RDHX — wdrażaj, instaluj i uruchamiaj urządzenia RDHx przed podłączeniem sieci i serwerów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LTA Sidecar:
Łatwe chłodzenie cieczą
LTA Sidecar to najnowocześniejszy system chłodzenia cieczą, który umożliwia wydajne chłodzenie nawet wtedy, gdy woda w obiekcie nie jest dostępna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ




ANoka narrow.png

Usługi chłodzenia cieczą dla centrów przetwarzania danych nVent

Projektowane z myślą o łatwej obsłudze od samego początku

W nVent nasze produkty do chłodzenia cieczą systemów o wysokiej gęstości są projektowane z myślą o łatwej obsłudze, zapewniając płynne doświadczenie od fazy projektowania po instalację.

Nasz kompleksowy program testów końcowych dokładnie umożliwia sprawdzanie, przepłukiwanie i uszczelnianie każdej jednostki chłodzenia cieczą, gwarantując, że dotrze ona na miejsce gotowa do bezproblemowej instalacji. Skupiając się na niezawodności i wydajności, nVent zobowiązuje się do dostarczania nowoczesnych rozwiązań chłodzenia, dostosowanych do wymagań współczesnych centrów przetwarzania danych oraz środowisk o wysokiej wydajności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

„Dążymy do zapewnienia wyjątkowych doświadczeń klienta, oferując nasze usługi w sposób szybki, płynny i dostępny na całym świecie”.

Chris Hilyer,
dyrektor ds. usług i architektury technicznej




Liderzy branży współpracują w celu rozwoju wysokowydajnych systemów obliczeniowych

Firma nVent z dumą współpracuje z ekspertami branżowymi w celu opracowania innowacyjnych projektów technicznych mających na celu rozwiązanie najtrudniejszych problemów związanych z chłodzeniem obliczeniowym o dużej gęstości. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.

Kontakt

Skontaktuj się ze swoim ekspertem w dziedzinie centrum danych nVent, aby uzyskać rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.