nVent współpracuje z firmą NVIDIA w zakresie rozwiązań chłodzenia cieczą gotowych na sztuczną inteligencję

AI-Ready Liquid Cooling Solutions
KOMUNIKAT PRASOWY
nVent współpracuje z firmą NVIDIA w zakresie rozwiązań chłodzenia cieczą gotowych na sztuczną inteligencję

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, ogłosił dzisiaj, że współpracuje z firmą NVIDIA (NYSE:NVDA) w celu wdrożenia rozwiązań chłodzenia cieczą na dużą skalę, wspierając platformy NVIDIA GB200 NVL72 i nowej generacji.

Oczekuje się, że współpraca zapewni najnowocześniejszą, wbudowaną technologię chłodzenia cieczą, aby zwiększyć wydajność i efektywność energetyczną centrów danych opartych na technologii NVIDIA. nVent jest liderem w dziedzinie chłodzenia cieczą, zapewniając odporne i zrównoważone rozwiązania dla nowej generacji komputerów, które wspierają zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję.

Firma nVent przyczynia się do rozwoju aktywnych programów rozwoju dzięki klientom korzystającym z systemów HPC (Hyperscale and High Performance Computing), dostarczając dostosowane rozwiązania chłodzenia cieczą, które obsługują wdrożenia NVIDIA NVL36 i NVL72. Firma nVent współpracowała z firmą NVIDIA w celu zdefiniowania architektury referencyjnej wykorzystującej jednostkę dystrybucyjną chłodziwa firmy nVent, wymiennik ciepła typu ciecz-powietrze i produkty rozgałęźne. Pomaga to projektantom centrów danych zaoszczędzić czas podczas projektowania i wdrażania, jednocześnie zapewniając możliwość chłodzenia centrów danych o dużej gęstości obliczeniowej.

Światowej klasy centra inżynieryjne nVent, laboratoria na miejscu i zakłady produkcyjne wyprodukowały technologię chłodzenia cieczą, która jest testowana i dostosowywana do obsługi platform NVIDIA, umożliwiając klientom wdrażanie i skalowanie technologii sztucznej inteligencji nowej generacji.

„nVent dostarcza przyszłość chłodzenia cieczą. Projektujemy technologie dostosowane do indywidualnych potrzeb, które zarządzają temperaturami pracy wysokowydajnych układów scalonych, zwiększają wydajność, skalowalność i zrównoważony rozwój naszych klientów” – powiedział Eric Osborn, wiceprezes nVent i dyrektor generalny ds. rozwiązań dla centrów danych. „Nasze rozwiązania zwiększają wydajność i niezawodność technologii nowej generacji”.

"Do zaprojektowania i zbudowania złożonych centrów danych potrzebny jest długi czas i zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji" - powiedział Dion Harris, dyrektor ds. przyspieszonych obliczeń w firmie NVIDIA. „Dzięki współpracy NVIDIA z innowatorami, takimi jak nVent, klienci mogą korzystać ze zwiększonej wydajności i skali, przyspieszając wydajność centrów danych nowej generacji dla obciążeń HPC na dużą skalę, szybciej niż kiedykolwiek.”

Firma nVent współpracowała również z firmą NVIDIA przy dostarczaniu rozwiązań dla społeczności Open Compute Project (OCP). OCP wnosi skalę i prędkość do szybko rozwijającej się branży centrów danych poprzez koncepcje projektowania open source dla centrów danych. Prace te pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania dla centrów danych poprzez złagodzenie ograniczeń łańcucha dostaw i poprawę niezawodności technologii na całym świecie.

nVent dostarcza standardowe i niestandardowe rozwiązania dla nowej generacji komputerów, wspierane przez globalną skalę i pojemność. Dowiedz się więcej o ofercie firmy nVent w zakresie chłodzenia cieczą do wdrażania sztucznej inteligencji na dużą skalę tutaj.

Informacje o nVent

nVent jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne umożliwiają bezpieczniejsze systemy i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, wprowadzamy na rynek, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty i rozwiązania, które łączą i chronią niektóre z najbardziej wrażliwych urządzeń, budynków i procesów krytycznych na świecie. Oferujemy szeroką gamę obudów, połączeń elektrycznych oraz rozwiązań do mocowania i zarządzania ciepłem w wiodących w branży markach, które są uznawane na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasze główne biuro znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu znajduje się w Stanach Zjednoczonych w Minneapolis. Nasze bogate portfolio wiodących marek produktów elektrycznych sięga ponad 100 lat i obejmuje nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO i SCHROFF. Dowiedz się więcej na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO i SCHROFF są znakami towarowymi należącymi lub licencjonowanymi przez nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

Kontakt z mediami
Stacey Wempen
Dyrektor ds. Komunikacji zewnętrznej
nVent
612-819-6188
[email protected]

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji