Portfolio Chłodzenie cieczą nowej generacji i moc w 2026​


nowej generacji
Ofertaw zakresie
chłodzenia cieczą i zasilania

Przedstawiamy nową generację rozwiązań do chłodzenia cieczą i zasilania o wysokiej gęstości, które obsługują obciążenia AI i HPC teraz i w przyszłości.

Oba portfele będą zarządzane przez jedną, inteligentną wspólną platformę sterowania. Obejrzyj tę stronę, aby uzyskać aktualizacje, ponieważ te ekscytujące nowe produkty są dostępne.

1-hero---family.png

Nowe portfolio chłodzenia cieczą już Soon​


nVent Wiersz oparte CDU CX121​

Przyszłościowa wydajność i elastyczna konstrukcja: ​The nVent CX121 CDU to inteligentna, przyszłościowa podstawa chłodzenia cieczą, która zapewnia najwyższą wydajność dla wszystkich chipów o dużej gęstości z najlepszymi w swojej klasie przepływami i skalowalną niezawodnością. ​

Modułowość umożliwia możliwość konfiguracji w celu dopasowania do potrzeb aplikacji, a usługi nVent zapewniają bezproblemowe wdrażanie i terminowe, a konserwacja zapobiegawcza chroni Twoją inwestycję.​

1-hero--saturn.png

Projekt OCP nVent usuwa z wiersza CDU​

Zaufany dostawca i gwarancja techniczna: Jako uczestnik projektu Google Deschutes 5.0, nVent jest uznawany za niezawodnego dostawcę infrastruktury nowej generacji, oferującego rozwiązania chłodzące spełniające najwyższe standardy dla obliczeń o wysokiej gęstości, gotowych do sztucznej inteligencji dla hiperskalerów i dostawców kolokacji.

Inicjatywa ta podkreśla konieczność chłodzenia cieczą w celu skalowania infrastruktury sztucznej inteligencji, umożliwiając innowacje w zakresie kontroli i wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności i standaryzacji dla tego konkretnego punktu projektowego.

1-hero--pecos.png

System chłodzenia technologii nVent (TCS) Manifolds​​

Modułowy. Skonfigurowano. ​ Innowacyjny modułowy i skalowalny system chłodzenia (TCS) firmy nVent zapewnia szybko wdrażaną, wysoce elastyczną sieć płynów pomocniczych, która eliminuje złożoność i długi czas realizacji, zapewniając bezkompromisowy czas dostawy na rynek dla środowisk obliczeniowych AI o dużej gęstości i HPC.​

1-hero--TCS.png

Moduły CDU nVent oparte na szafie serwerowej CZ61 (zasilanie prądem przemiennym) i CZ62 (zasilanie prądem stałym)​​

Wdrożenia Kickstart AI: Wdrażaj szafy serwerowe NVIDIA GB200 i GB300 z zaprojektowanym rozwiązaniem do chłodzenia cieczą, które zapewnia precyzyjny przepływ i ciśnienie dla wydajności 5x w porównaniu z poprzednimi generacjami płyt CDU w szafach serwerowych nVent, optymalizując ekonomikę usług dzięki skalowalnemu modelowi „płać w miarę wzrostu”.

nVent oferuje również stojaki i kolektory stojakowe, a także ścianę chłodu i RDHx dla pełnego rozwiązania stojakowego i rolkowego.​

cooling-power-imgsCDU 1.png

nVent OCP ORV3, NVIDIA MGX oraz szafy serwerowe i szafa serwerowa Manifolds​


Jako dostawca kompletnych rozwiązań OCP, nVent oferuje teraz trzy nowe architektury szaf serwerowych, w tym specjalnie zaprojektowane platformy dla systemów NVIDIA MGX i OCP ORV3. Te wstępnie zatwierdzone rozwiązania serwerowe zapewniają elastyczną podstawę do szybkiego wdrożenia sprzętu o najwyższej wydajności, obsługującego modułowy system MGX firmy NVIDIA i standard OCP ORV3, co skraca czas wprowadzania produktu na rynek.​​​

Dzięki zintegrowaniu kompletnego zestawu powiązanych komponentów firmy nVent, w tym kolektorów do montażu w szafie serwerowej, jednostek dystrybucji chłodziwa (CDU), ściennych chłodnych i tylnych drzwiowych wymienników ciepła w ramach standardowej platformy stanowią wydajne, szybko wdrażane rozwiązanie. To zunifikowane podejście znacznie zwiększa niezawodność i obniża ogólne koszty dla nowoczesnych fabryk sztucznej inteligencji i obliczeń o dużej gęstości.​​​​

racks-cooling-power-imgs.png



brochure-services-dns.png

Usługi chłodzenia cieczą o wysokiej gęstości nVent​ ​

Zmaksymalizuj wydajność infrastruktury chłodzenia cieczą:
Współpraca z firmą nVent w zakresie kompleksowych usług eksperckich, które zapewniają najwyższą wydajność i trwałość, w tym instalacji, konserwacji zapobiegawczej i wyjątkowej usługi 2-dniowej.

Po wdrożeniu ponad 1 GW chłodzenia cieczą zapewniamy stałą wiedzę techniczną i monitorowanie, aby zagwarantować maksymalny czas pracy i wydajność w całym cyklu życia produktu, aby chronić inwestycje w infrastrukturę.​


PATRZ BROSZURA




Nowa inteligentna platforma PDU już wkrótce


Wydajność w przyszłości:​

  • Trzy fazy dla wysokiej wydajności zasilania

  • Gniazda o wysokim natężeniu i dużej gęstości do obsługi infrastruktury w skali AI

Łatwe zarządzanie zasilaniem:

  • Przesyłanie strumieniowe danych umożliwiające popychanie lub wyciąganie danych

  • Wbudowany mechanizm zdarzeń, który umożliwia warunkowe reguły i automatyzację w celu prostego zarządzania poziomami stelaża

Uproszczona konfiguracja i operacje:​

  • Dzięki zintegrowanemu ekranowi dotykowemu można sterować lokalną jednostką PDU i błyskawicznie przeglądać najważniejsze dane

  • Ulepszony graficzny interfejs użytkownika jest nowoczesny, intuicyjny i posiada konfigurowalne pulpity nawigacyjne zapewniające wgląd tam, gdzie ich potrzebujesz

  • Wykorzystuje nową platformę sterowania nVent do niezawodnego sterowania w całej infrastrukturze zasilania i chłodzenia

1-hero--power.png

Gotowy do rozpoczęcia? Porozmawiaj dziś z ekspertem.

Skontaktuj się ze swoim ekspertem w dziedzinie centrum danych nVent, aby uzyskać rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby.