Korporacyjne centra danych i chłodzenie cieczą

Obsługa korporacyjnych centrów danych nowej generacji opartych na AI
Asset 1 2.png

Co to jest korporacyjne centrum danych?

W miarę jak sztuczna inteligencja (AI) zmienia różne branże, zapotrzebowanie na solidne, skalowalne i bezpieczne korporacyjne centra danych jest bardziej krytyczne niż kiedykolwiek. Korporacyjne centra danych nowej generacji muszą być odpowiednio wyposażone do obsługi zwiększonych wymagań w zakresie przetwarzania danych i złożoności związanych z AI. W nVent specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, które umożliwiają organizacjom optymalizację ich infrastruktury, zwiększanie wydajności i stymulowanie innowacyjności w krajobrazie napędzanym przez AI.




Jak chłodzić cieczą korporacyjne centra danych

Chłodzenie cieczą to innowacyjne rozwiązanie zwiększające efektywność i wydajność korporacyjnych centrów danych. Wykorzystując systemy chłodzenia cieczą, organizacje mogą osiągnąć następujące korzyści:

Lepsza wydajność chłodzenia: Systemy chłodzenia cieczą mogą rozpraszać ciepło bardziej efektywnie niż tradycyjne chłodzenie powietrzem, umożliwiając konfiguracje o większej gęstości i zmniejszając ryzyko przegrzania.

Oszczędność energii: Optymalizując procesy chłodzenia, chłodzenie cieczą może prowadzić do znacznego zmniejszenia zużycia energii, obniżając koszty operacyjne.

Bezproblemowa integracja: Nasze rozwiązania chłodzenia cieczą można zintegrować z istniejącą infrastrukturą bez większych modyfikacji, zapewniając płynne przejście na bardziej wydajne metody chłodzenia.

Skalowalność: Wraz z rozwojem centrum danych można łatwo rozbudować systemy chłodzenia cieczą, aby sprostać zwiększonym obciążeniom cieplnym, zapewniając elastyczność niezbędną do przyszłego rozwoju.

nVent-3D-N00785-DataCenter3DPlacement-USEN-2312 (1).webp

Jaki jest wpływ AI na centra danych?

AI jest czynnikiem wzrostu zapotrzebowania, jak i narzędziem zwiększającym wydajność i zrównoważony rozwój centrów danych. Znacząco zmienia centra danych na kilka kluczowych sposobów:

  • Zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową: Nastanie zastosowań AI, zwłaszcza generatywnej AI, powoduje ogromny wzrost wymagań dotyczących mocy obliczeniowej centrów danych. Obciążenia AI są energochłonne i wymagają zaawansowanej infrastruktury.
  • Zużycie energii: Aplikacje AI zużywają znaczne ilości energii. Doprowadziło to do presji na zwiększanie energooszczędności projektów i operacji centrów danych.
  • Zwiększona efektywność: Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe są wykorzystywane do optymalizacji operacji centrów danych. Analiza oparta na sztucznej inteligencji może pomóc w poprawie systemów chłodzenia, efektywniejszym zarządzaniu zużyciem energii i przewidywaniu potrzeb konserwacyjnych, zmniejszając w ten sposób koszty operacyjne i zwiększając wydajność.
  • Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem: Podczas gdy sztuczna inteligencja zwiększa zapotrzebowanie na energię, oferuje również rozwiązania, dzięki którym centra danych staną się bardziej zrównoważone. Sztuczna inteligencja może pomóc w osiągnięciu zerowego poziomu emisji netto poprzez optymalizację zużycia energii i poprawę wydajności systemów chłodzenia i zasilania.
  • Ewolucja infrastruktury: Centra danych, w tym szafy serwerowe o dużej gęstości i zaawansowane systemy chłodzenia, ewoluują, aby zaspokoić potrzeby AI. Ewolucja ta ma kluczowe znaczenie dla wspierania powiększającego się ekosystemu AI

Zindywidualizowane rozwiązania dla korporacyjnych centrów danych

Zindywidualizowane rozwiązania: Rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo ma unikalne potrzeby. Nasze wyspecjalizowane zespoły inżynieryjne ściśle współpracują z klientem, aby zaprojektować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do jego celów biznesowych.
Skalowalność i elastyczność: Nasze rozwiązania do korporacyjnych centrów danych zostały zaprojektowane tak, aby rozwijać się wraz z Twoją firmą. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz poszerzyć swoje możliwości, czy zintegrować nowe technologie, zapewniamy elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych wymagań.
Zwiększone bezpieczeństwo: Ochrona Twoich danych jest naszym najwyższym priorytetem. Nasze rozwiązania obejmują zaawansowane środki bezpieczeństwa, w tym ochronę fizyczną, kontrolę dostępu i zgodność ze standardami branżowymi, zapewniając bezpieczeństwo poufnych informacji.
Energooszczędność: Koncentrujemy się na optymalizacji zużycia energii w celu obniżenia kosztów operacyjnych. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie chłodzenia i dystrybucji zasilania pomagają osiągnąć znaczne oszczędności energii przy zachowaniu maksymalnej wydajności.
Sprawdzona wiedza specjalistyczna: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, nVent ma mnóstwo udokumentowanych sukcesów w realizacji projektów korporacyjnych centrów danych. Nasz zespół ekspertów jest zaangażowany w zapewnienie najwyższego poziomu obsługi i wsparcia.

Zasoby

Nasze wsparcie dla korporacyjnych centrów danych

Nasz dedykowany zespół poprowadzi Cię przez cały proces, pomagając zidentyfikować najlepsze rozwiązania spełniające Twoje unikalne potrzeby biznesowe. Zaczynamy od dokładnej oceny bieżącej infrastruktury i przyszłych wymagań, a następnie tworzymy dostosowaną ofertę, która przedstawia nasze zalecane rozwiązania. Firma nVent specjalizuje się w testowaniu na końcu linii wszystkich swoich CDU, LTA i kolektorów, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu na instalacji, dzięki zaawansowanym testom chłodzenia, testom fabrycznym, testom wycieku helu oraz testom przepłukiwania i szczelności, aby po przybyciu na miejsce nasze rozwiązania były jak najbardziej „plug and play”.
Wysoka dostępność: Zapewnij nieprzerwany czas pracy bez przestojów dzięki nadmiarowym systemom i możliwościom przełączania awaryjnego.
Zaawansowane rozwiązania chłodzenia: Realizuj skuteczne strategie chłodzenia w celu utrzymania optymalnych warunków pracy.
Inteligentne zarządzanie energią: Wykorzystaj inteligentne jednostek dystrybucji zasilania (PDU) do monitorowania i sterowania w czasie rzeczywistym.




Powiązane produkty