Rozwiązania nVent do połączeń elektrycznych

Rozwiązania nVent do połączeń elektrycznych

Odpowiednie zasilanie wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanego działania sprzętu i usług IT w centrum przetwarzania danych. Połączenia elektryczne nVent zapewniają niezawodną infrastrukturę zasilania o krytycznym znaczeniu dla zasobów centrum danych.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania połączeniowe nVent?

  • Konfigurowalna, wszechstronna, adaptowalna, szeroka oferta produktów
  • Oszczędzające miejsce i łatwe w instalacji rozwiązania
  • Całkowita redukcja kosztów instalacji
  • Usługi z zakresu projektowania
  • Szkolenia na miejscu i certyfikaty dostępne dla instalatorów
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



System FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie łączące dwie instalacje elektryczne, takie jak transformatory, rozdzielnice, generatory lub duże zasilacze awaryjne (UPS). Ze względu na swoją unikalną koncepcję nVent ERIFLEX FleXbus jest alternatywnym rozwiązaniem do podłączenia zasilania, zapewniającym do 50% szybszą instalację i redukcję całkowitego kosztu instalacji o co najmniej 20%.

  • Elastyczny, izolowany, miedziany, płaski oplot aluminiowy
  • Lepsza obciążalność prądowa niż dla kabla ze względu na efekt naskórkowości
  • Bardziej elastyczny niż kabel
  • Nie trzeba przestrzegać promienia gięcia
  • Gotowe do użycia z jednej strony z bezpośrednim połączeniem na szynie zbiorczej lub wyłączniku

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ




Zaczepy mechaniczne

Firma nVent oferuje szkolenia na miejscu i certyfikację szkoleń w zakresie kompresji przy użyciu własnych narzędzi do cięcia i zaciskania nVent ILSCO.

Złącza mechaniczne nVent ILSCO

Uchwyty płyty panelu nVent ILSCO zaprojektowano w celu zapewnienia niezawodnych i wydajnych połączeń dla przewodów miedzianych i aluminiowych.

  • Wysokiej jakości materiały i konstrukcja: wykonany z wytrzymałego stopu aluminium 6061-T6, który zapewnia doskonałą przewodność i odporność na korozję.
  • Podwójna ocena dla wszechstronności: kompatybilny z przewodami miedzianymi i aluminiowymi.
  • Zgodność i certyfikacja: zgodność z UL 486A/B 90°C i certyfikat CSA umożliwiające wykorzystanie w obwodach o mocy do 35 KV.
  • Możliwość konfigurowania: niestandardowe końcówki z możliwością wyboru liczby portów i otworów, rozmiaru śruby i nie tylko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Złącza zaciskowe

nVent ILSCO SureCrimp to szeroka gama miedzianych i aluminiowych złączy zaciskowych o zoptymalizowanym profilu zaciskania, który zapewnia mocne i trwałe połączenie.

Złącza SureCrimp są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i konfiguracji, aby dostosować się do różnych grubości przewodów i zastosowań. Ponadto są zgodne z UL, mają certyfikat CSA i są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji matrycy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Narzędzia do cięcia i zaciskania

Firma nVent oferuje szkolenia na miejscu i certyfikację szkoleń w zakresie kompresji przy użyciu własnych narzędzi do cięcia i zaciskania nVent ILSCO. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ




ZASOBY

Data Center Solutions

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych

Patrz broszura
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Patrz broszura