Rear Door Heat Exchangers

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach

RDHx Pro rozwiązanie zmieniające grę dla regałów o wysokiej gęstości

  • nVent zaspokaja potrzeby znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji wzbogaconych o sztuczną inteligencję
  • Nowe tylne drzwiowe wymienniki ciepła zapewniają wysoką odporność na działanie, a wymiana krytycznych elementów, w tym wentylatorów i zasilaczy, bez konieczności wymiany bez użycia narzędzi jest możliwa.
  • Drzwi pasywne można uaktualnić do wersji Active, dzięki czemu inwestycja staje się skalowalna wraz ze wzrostem gęstości centrum danych

RDHx PRO, inteligentna, wysokowydajna jednostka RDHx, oferuje możliwość modernizacji centrów danych, spełniając wymagania dotyczące rosnącego wykorzystania aplikacji wzbogaconych o sztuczną inteligencję, wymagania dotyczące wyższej efektywności energetycznej, reaktywności opartej na danych i zrównoważonego rozwoju oraz potrzeby większego wykorzystania przestrzeni w centrum danych.

Chłodniej mądrzej, nie trudniej. Sprawdź nasze usługi

Wentylatory, kontroler i jednostki PSU z możliwością wymiany podczas pracy

RDHX

Wall-of-Cool — ostateczne rozwiązanie typu „Rack and Roll” dla RDHX

Szafa nVent Data Solutions Wall-of-Cool to modułowa konstrukcja wsporcza, zaprojektowana do wdrażania i uruchamiania agregatów chłodniczych do drzwi tylnych na pełnej wydajności, bez konieczności korzystania ze struktury budynku dla zapewnienia stabilności. Stała konstrukcja umożliwia bezpośrednie podjechanie szaf sieciowych do szafy i ich zabezpieczenie za pomocą zacisku, co pozwala na łatwe ustawienie w systemie „rack-and-roll”.

Rack & Roll z RDHX – zapoznaj się z naszym filmem!

Funkcje kontrolera

  • Wyświetlacz funkcji wentylatora
  • Lokalny wyświetlacz alarmów
  • Interfejs dotykowy
  • Monitorowanie prędkości wentylatora
  • Czujniki przepływu, ciśnienia i temperatury cieczy
  • Ethernet, interfejs WWW, SNMP Modbus TCP., RTU, Redfish

Standardowe kolory produktów

RDHX PRO BlackWhite.png

Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach

Zwiększ wydajność dzięki elastycznym rozwiązaniom

RDHX, czyli chłodnice do drzwi tylnych, to drzwi chłodzące ze schłodzoną wodą, które montuje się w szafie IT. Powietrze jest zasysane przez szafę za pomocą wentylatorów lub przepychane przez wentylatory serwerów w przypadku pasywnych drzwi tylnych (bez wentylatorów). Smukła konstrukcja RDHX Pro o wymiarze 281 mm sprawia, że jest to najmniejsze urządzenie w branży z wentylatorami, które w wersji bez wentylatorów ma jedynie 241 mm

Zalety wymienników ciepła na tylnych drzwiach

Zalety tylnych drzwi wymienników ciepła

Tylne drzwiowe wymienniki ciepła wprowadzają chłodzenie bezpośrednio do serwerów, które są blisko, jak to możliwe przed przekształceniem w systemy chłodzenia cieczą. Chłodzenie nigdy nie było prostsze. *RDHX Pro firmy nVent ma wydajność 68 kW przy 14C i 44 kW przy 24C*, co jest zgodne z zalecanymi wytycznymi dotyczącymi chłodzenia cieczą w tabeli 3.1 2021 ASHRAE. RDHX Pro może być również doposażony w DOWOLNY stojak IT.

Chłodnica tylnych drzwi RDHX

RDHX Pro wyposażono w wentylatory, zasilacze i kontrolery wymienne w trybie bez przerywania pracy, co zwiększa elastyczność serwisowania i konserwacji, ogranicza kosztowne wyjazdy serwisowe i zapewnia maksymalny czas pracy. A wszystko to przy zamkniętych drzwiach! RDHX Pro zoptymalizowano pod kątem chłodzenia swobodnego; umieszczenie systemów chłodzenia blisko serwerów zapewnia maksymalną wydajność Twojego centrum przetwarzania danych w nowej generacji serwerów opartych na sztucznej inteligencji

Wydajna klimatyzacja obudowy

Kontrolowanie temperatury w szafie to oczywista sprawa w świecie serwerów opartych na sztucznej inteligencji – systemy chłodzenia muszą być wydajne, a przewidywanie przestojów i skoków temperatury w szafie może być niemal niemożliwe. RDHX pro zapewnia minimalizację tego zjawiska.




Zasoby

Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Szafa Wall-of-Cool

Pobierz
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

RDHX PRO — dane techniczne

Pobierz
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

Pasywne rozwiązanie RDHX PRO — dane techniczne

Pobierz