Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Jednostka dystrybucji płynu chłodzącego

CZYM JEST JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI CHŁODZIWA?

Jednostka dystrybucji chłodziwa jest dokładnie tym, na co wskazuje jej nazwa — pompuje ciecz w żądanej temperaturze bezpośrednio do mikroprocesora lub serwera. Można to postrzegać jako pośrednika w zakresie infrastruktury chłodzenia IT.

Dlaczego potrzebujemy dwóch obwodów do chłodzenia cieczą?

  • W przypadku wody o wysokiej jakości, która nie jest dostępna w większości centrów danych, wymagana jest dodatkowa pętla między płytami chłodzącymi a agregatem chłodniczym, znana również jako TCS (Technology Cooling System) i FWS (Facility Water System). Pomaga to osiągnąć najwyższą jakość wody przy zachowaniu niskiego poziomu WUE. Większość systemów zawiera mieszankę wody i glikolu w proporcji 20% do 35%.
  • Precyzyjna kontrola płynu chłodzącego
  • Jednostka CDU może kontrolować ciśnienie, przepływ i temperaturę. Aby pomóc w zarządzaniu obciążeniami AI, które mogą wynosić od 4 MW do 130 MW w milisekundach

Dowiedz się o naszych usługach dotyczących chłodzenia cieczą

Core principles - DS

 

LEPSZA WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Jednostki dystrybucyjne chłodziwa służą jako kluczowy rdzeń centrów danych chłodzonych cieczą, funkcjonujących jako bijące serce, które utrzymuje optymalne warunki pracy.

Urządzenia te odgrywają kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu dystrybucją chłodziwa w skomplikowanej sieci serwerów i urządzeń, zapewniając efektywne rozpraszanie ciepła i utrzymanie stabilnych temperatur w obiekcie. Dzięki regulacji przepływu cieczy chłodzącej jednostki te umożliwiają centrom przetwarzania danych pracę na szczytowych poziomach wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i zwiększeniu ogólnej niezawodności systemu.

Ich strategiczne rozmieszczenie i precyzyjna inżynieria podkreślają ich znaczenie w bezproblemowej eksploatacji i trwałości centrów danych chłodzonych cieczą, co czyni je niezbędnymi komponentami w dziedzinie wydajnych infrastruktur obliczeniowych.


 

ZALETY JEDNOSTEK DYSTRYBUCJI PŁYNU CHŁODZĄCEGO

Liquid Cooling System

Chłodzenie cieczą za pośrednictwem jednostek dystrybucji płynu chłodzącego (CDU) zrewolucjonizowało wydajność chłodzenia w centrach danych, oferując niezrównaną wydajność i zwiększone możliwości zarządzania termicznego.

Wykorzystując ciecz jako ośrodek chłodzący, CDU ułatwiają przekazywanie ciepła z większą sprawnością niż tradycyjne metody chłodzenia powietrzem, umożliwiając lepsze rozpraszanie ciepła i lepszą regulację temperatury.

Ta zaawansowana technologia chłodzenia nie tylko optymalizuje zarządzanie termiczne serwerami i urządzeniami, ale także umożliwia centrom przetwarzania danych pracę z większą gęstością mocy bez uszczerbku dla wydajności i niezawodności.


 

OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA CIEPŁEM ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ CDU

coolant distribution units, direct to chip cooling

Precyzyjna kontrola i wydajność systemów chłodzenia cieczą w ramach jednostek CDU znacząco przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii, zminimalizowania śladu węglowego i maksymalizacji ogólnej wydajności chłodzenia nowoczesnych centrów danych, przez co stanowią kamień węgielny zrównoważonej i wydajnej infrastruktury obliczeniowej.


 

Jednostka dystrybucji chłodziwa RackChiller CDU800

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

Urządzenie RACKCHILLER Row CDU zaprojektowano z myślą o wydajnym i bezpiecznym zasilaniu sprzętu IT. Cały system zaprojektowano z myślą o tym, aby zapewnić najwyższą niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania w systemach chłodzenia cieczą bezpośrednio na poziomie mikroprocesora. Rzędowa jednostka CDU jest zasilana z głównego systemu wodnego obiektu (FWS), gdzie zintegrowane pompy napędzają przepływ chłodzącego obiegu wtórnego systemu technologicznego (TCS). Wymiennik ciepła przenosi nadmiar ciepła z wtórnego chłodziwa do pierwotnego. Kompletny system jest zintegrowany z estetyczną obudową z wyjmowanymi panelami bocznymi i drzwiami. CDU można zainstalować na posadzce betonowej lub podniesionej podłodze, w rzędzie z regałami sprzętowymi lub w oddzielnym pomieszczeniu technicznym.

KORZYŚCI

  • Możliwość ponownego wykorzystania ciepła odpadowego lub wysokotemperaturowego
    obiegu podstawowego w celu zapewnienia maksymalnej wydajności chłodzenia
  • Minimalizacja ilości rzędów CDU wymaganych do
    instalacji o dużym obciążeniu optymalizuje wymagania w zakresie przestrzeni
  • Układ i konstrukcja systemów zmniejsza zapotrzebowanie na
    nadmiarowe moduły CDU
  • Minimalny wysiłek związany z planowaniem
  • Skrócony czas konfiguracji i instalacji

Klasa ASHRAE S dla modułów CDU

Klasa płynu TCS

Specyfikacje środowiskowe urządzeń do chłodzenia cieczą

Typowa infrastruktura

Maksymalna temperatura zasilania TCS w °C (°F)

FWS

Usługi TCS

S30

Chłodnica / wieża chłodnicza

CDU

30 (86)

S35

Chłodnica / wieża chłodnicza

35 (95)

S40

Wieża chłodnicza

40 (104)

S45

Wieża chłodnicza / chłodnica powietrza

45 (113)

S50

Chłodnica powietrza

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

Ile energii wychodzi z centrum danych jako ciepło, ile marnuje się i co można z tym zrobić?

Krótka odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi „wszystko”. Energia nie jest
zużywana, ale zmienia się z jednej formy w drugą. Po wykonaniu innych zadań pozostaje ciepło. Tak więc centrum danych o mocy 100 MW wyprodukuje 100 MW ciepła. Gdy energia jest ciepłem, to wszystko, co nie jest potrzebne gdzie indziej, jest uwalniane i w efekcie marnowane.


Dlaczego chłodzenie cieczą jest idealne rozwiązanie do odzyskiwania ciepła?

Krótka odpowiedź: ciepło o wyższej temperaturze jest bardziej użyteczne niż ciepło o niskiej temperaturze, np. wodą cieplejszą niż 50°C można już ogrzewać domy, szpitale, baseny, sauny — lista jest długa. Nie dotyczy to tylko chłodniejszych klimatów. Ciepło można pobrać raz i ostatecznie sprzedać tę energię z powrotem do sieci. To wyjątkowo korzystna transakcja dla dostawców centrów danych, zwłaszcza firm kolokacyjnych.
Obieg powietrza; strona pierwotna
Ponowne użycie ciepła
Główna instalacja hydrauliczna (obiekt) chłodnicy powietrza, agregatu chłodniczego lub adiabatycznego oraz pomp

CDU pipework

Wartość jednostki dystrybucji płynu chłodzącego (CDU)

  • Izoluje sprzęt IT od głównego systemu wodnego (FWS)
    — Usprawnia monitorowanie operacyjne i kontrolę wody dostarczanej do szaf na sprzęt informatyczny
  • Utrzymywanie właściwej temperatury wody w układzie chłodzenia (TCS) z odpowiednimi alarmami
    — Utrzymuje temperaturę wody na maksymalnym dopuszczalnym poziomie zgodnie ze specyfikacją sprzętu
    — Monitoruje i utrzymuje temperaturę wody powyżej punktu rosy, aby uniknąć kondensacji
  • Kontroluje i utrzymuje wymagania dotyczące przepływu do szaf/sprzętu IT z odpowiednimi alarmami
  • Umożliwia właściwą kontrolę i konserwację pętli TCS w odniesieniu do składu chemicznego wody
  • Zapewnia lokalną filtrację obiegu wody dla pętli FWS i TCS
    — Jednostki CDU zwykle zawierają podwójne filtry, aby umożliwić konserwację podczas pracy
  • Ogranicza maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w obiegu wody TCS

 

RackChiller CDU100 In-Rack CDU — dane techniczne

SPECYFIKACJA OGÓLNA


Wysokość:
Szerokość:
Głębokość
Masa — na sucho:
Masa — po napełnieniu:
Pojemność objętościowa (pomocnicza):
Nadmiarowość pompy:
Pobór prądu:
Zasilanie:
4U / 6,97 cala / 177 mm
16,93 cala / 430 mm
37,4 cala / 950 mm
137 funtów / 62 kg
167 funtów / 76 kg
4,12 galony / 15,6 l
2 pompy dla redundancji N+1
15–10 A
1 x 2500 W

DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ


Temperatura robocza (ciecz chłodząca):
Wydajność chłodzenia:

Przepływ główny:
Główne ciśnienie robocze:
Przepływ wtórny:
Wtórne ciśnienie robocze*:
Min. temperatura podejścia:
Pomocniczy zakres dopływu cieczy chłodzącej:
Od 10°C do 70°C
125 kW przy podejściu 6°C

Maksymalnie 170 lpm
Maksymalnie 232 psi
Maksymalnie 115 lpm / 125 lpm
40 psi
4K
ASHRAE W17 do W45 (poprzednio W1 do W4)
* Dodatkowe obejście otwiera się przy 40 psi, zawór nadciśnienia otwiera się przy 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

RackChiller CDU40 In-Rack CDU — dane techniczne

SPECYFIKACJA OGÓLNA


Wysokość:
Szerokość:
Głębokość
Masa — na sucho:
Masa — po napełnieniu:
Pojemność objętościowa (pomocnicza):
Nadmiarowość pompy:
Pobór prądu:
Zasilanie:
4U / 6,97 cala / 177 mm
16.93 cala / 430 mm
39,13 cala / 994 mm
141 funtów / 64 kg
164 funty / 74,4 kg
2,51 galona / 9,5 l
3 pompy dla redundancji N+1
4,44 A — 2,47 A
2, N+N 970 W

DZIAŁANIE I WYDAJNOŚĆ


Temperatura robocza (ciecz chłodząca):
Wydajność chłodzenia:

Przepływ główny:
Główne ciśnienie robocze:
Przepływ wtórny:
Wtórne ciśnienie robocze*:
Min. temperatura podejścia:
Pomocniczy zakres dopływu cieczy chłodzącej:
Od 10°C do 70°C
40 kW przy podejściu 10°C

Maksymalnie 80 lpm
Maksymalnie 232 psi
Maksymalnie 65 lpm / 80 lpm
20 psi
5K

* Dodatkowe obejście otwiera się przy 20 psi, zawór nadciśnienia otwiera się przy 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

Nowoczesne centra danych zasilające sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i obliczenia wysokowydajne (HPC) wymagają zarządzania ciepłem znacznie wykraczającego poza możliwości tradycyjnego chłodzenia powietrzem. Jednostka dystrybucji cieczy chłodzącej nVent (CDU) służy jako wysokowydajne serce tych ekosystemów chłodzenia cieczą. Zarządzając krytyczną wymianą wody w obiekcie i wtórną pętlą sprzętową, nVent CDU zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury i przepływu dla krytycznych obciążeń IT. Niezależnie od tego, czy zastosowano wysokowydajny moduł CDU typu ciecz-ciecz do tłumienia ciepła o mocy 800 kW+, czy uniwersalny moduł CDU typu ciecz-powietrze do modernizacji hybrydowej, nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby obniżyć efektywność zużycia energii (PUE) i zmaksymalizować potencjał swobodnego chłodzenia. Zaprojektowana z myślą o bezproblemowej integracji z tylnymi drzwiowymi wymiennikami ciepła i kolektorami do montażu w szafie serwerowej technologia chłodzenia cieczą nVent zapewnia niezawodność i gęstość wymaganą dla infrastruktury cyfrowej nowej generacji.

Co to jest moduł dystrybucji płynu chłodzącego (CDU)?

Szybka odpowiedź: CDU działa jako „serce" układu chłodzenia cieczą, zarządzając cyrkulacją między pętlą główną a wtórną pętlą sprzętową, taką jak wymienniki ciepła tylnych drzwi .

Jaka jest różnica między CDU Liquid-to-Liquid i Liquid-to-Air?

Wybór CDU zależy od istniejącej infrastruktury centrum danych:

Typ CDUMetoda odrzucania ciepłaNajlepiej dla
Ciecz-cieczPrzenosi ciepło do obiegu wody chłodzonej w obiekcie.Maksymalna wydajność i środowisko o dużej gęstości.
Ciecz-powietrzePrzenosi ciepło bezpośrednio do powietrza otoczenia pomieszczenia.Urządzenia bez dedykowanej pętli schłodzonej wody.

W jaki sposób CDU poprawia PUE i wydajność centrum danych?

Szybka odpowiedź: CDU znacznie obniżają efektywność zużycia energii (PUE), umożliwiając ukierunkowane chłodzenie. Pozwalają one na stosowanie cieplejszej wody w obiekcie, co zmniejsza zależność od energochłonnych agregatów chłodniczych i maksymalizuje dostępne godziny „darmowego chłodzenia".

Jakie zabezpieczenia są dostępne w modułach dystrybucji płynu chłodzącego nVent?

Moduły CDU nVent zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności o znaczeniu krytycznym z wieloma warstwami ochrony:

  • Wykrywanie nieszczelności: Zintegrowane czujniki zapewniają natychmiastowe powiadomienia, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu IT.
  • Pompy nadmiarowe: Zapewnia ciągłą pracę nawet w przypadku awarii podzespołu.
  • Inteligentne sterowanie: Precyzyjne monitorowanie natężenia przepływu, temperatury i ciśnienia w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Filmy

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Współpraca z Iceotope

  • Współpraca z Iceotope w celu wykorzystania konstrukcji obudowy „Ku:l2”
  • Standardowy serwer w specjalnej, szczelnej obudowie z komorami suchą i mokrą
  • Infrastruktura chłodzenia (pompy, wymiennik ciepła cieczy chłodzącej do wody, dystrybucja cieczy chłodzącej) bezpośrednio wewnątrz obudowy
  • Wymaga stojaka 21”, pasuje do standardowego modelu Varistar CP, wymaga 1U na serwer
  • Rozdzielacze nVent
  • CDU lub RPU w razie potrzeby
  • Agregaty chłodnicze / chłodnice powietrza
  • Możliwość łączenia z rozwiązaniem nVent LTA

 

Zasoby

DNS13resources_

Krótki opis rozwiązania RackChiller

Centra danych: zaspokajanie potrzeb w zakresie chłodzenia cieczą o dużej gęstości w
połączonym świecie

Pobierz
DNS12resources

Jednostka dystrybucji chłodziwa RackChiller CDU800

Urządzenie nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 zaprojektowano z myślą o wydajnym i bezpiecznym zasilaniu sprzętu IT.

Pobierz
DNS11resources_

Chłodzenie centrum przetwarzania danych

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań chłodzenia obejmuje elastyczne, modułowe i skalowalne rozwiązania do sieci, centrów danych i zastosowań komunikacyjnych.

Pobierz

Kontakt

Przyszłość technologii centrów danych jest tutaj. Porozmawiaj z przedstawicielem firmy nVent, aby poznać nasze kompleksowe rozwiązania.