Stojaki sieciowe — Szafki sieciowe | nVent HOFFMAN

Stojaki i szafki sieciowe

Elastyczne rozwiązanie dla każdego wyzwania sieciowego

Stojaki i szafki sieciowe nVent: podstawa infrastruktury IT, optymalizacja okablowania, bezpieczeństwo, zarządzanie ciepłem i ochrona fizyczna. Nasza oferta zapewnia możliwości skalowania oraz przyszłą kompatybilność i obejmuje rozwiązania standardowe, a także dedykowane produkty do wymagających zastosowań.

Zalety i korzyści

  • Zaprojektowane specjalnie dla przełączników sieciowych, takich jak CISCO 6509, 6513, 7010
  • Unikalny kanał przepływu powietrza od prawej do lewej strony
  • Niezawodne rozwiązanie do zarządzania kablami
  • Zgodność z normą UL2416
  • Dostępne są dedykowane rozwiązania do kolokacji, transmisji głosu/danych, gorących/zimnych korytarzy, chłodzenia cieczą, hermetyzacji i zastosowań zgodnych z normami NEMA

Szybkość dzięki konstrukcji modułowej

  • Szeroka gama wstępnie zaprojektowanych konfiguracji dla pasywnego sprzętu sieciowego, przełączników rdzeniowych i montażu serwerów
  • Rozwiązania dla niskich i wysokich gęstości kabli oraz chłodzenia
  • Szeroka oferta produktów z możliwością łatwego dostosowania do własnych potrzeb
  • Oszczędność czasu na planowaniu i konfiguracji

Polecane produkty

Szafa ProLine ConnekTek Communications (Patch)

Zobacz produkt

Szafa przełącznika sieciowego ProLine

Zobacz produkt

Szafa ProLine Voice/Data, typ 12

Zobacz produkt
nVent SCHROFF Cabinet Varistar CP IP 20

Stojak do okablowania Varistar CP, RAL 7021, wysoka gęstość, 42 U, 2000H, 800 W, 1200D

Zobacz produkt