Rozdzielacze pionowe do obudów stojących podłogowych, CDV
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Rozdzielacze pionowe do obudów stojących podłogowych, CDV
Profil jest identyczny z ramą obudowy i zapewnia pionową separację obudowy, gdy zamocowane są częściowe drzwi lub panele.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Profil jest identyczny z ramą obudowy i zapewnia pionową separację obudowy, gdy zamocowane są częściowe drzwi lub panele. Można ją montować z krokiem 200 mm.
- Materiał: Profil przedni: Stal miękka 2 mm. Profil wewnętrzny: Stal galwanizowana 1,75 mm.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Liczba sztuk w zestawie: 1 zestaw profilów z akcesoriami montażowymi.
- Można montować z krokiem 200 mm
- Jeden zestaw profilów z akcesoriami montażowymi
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.