Pionowe panele przednie do obudów podłogowych, DPB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Pionowe panele przednie do obudów podłogowych, DPB
Panel dzieli komorę obudowy, montowany na śruby. Tylko upoważniony personel może zdjąć panel.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do zakrycia przestrzeni na pionową szynę zbiorczą. Używany w połączniu z CDV.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
0.08in
Grubość
2mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.