Wentylowane panele górne i dolne do obudów stojących podłogowych, DPCV
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wentylowane panele górne i dolne do obudów stojących podłogowych, DPCV
Montaż drzwi i paneli umożliwia zachowanie ochrony IP i estetyki obudowy. Panele wentylacyjne zapewniają naturalną wentylację.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do zakrycia przestrzeni na górze i dole. z szczelinami wentylacyjnymi w celu dodatkowego rozpraszania ciepła w obudowach rozdzielnic. Używane w połączniu z dzielnikami poziomymi CDH
- Materiał: Płyta stalowa 1
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 20.
- Wymagania montażowe: DPCV zakrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc dla obudowy o wysokości 2000 mm, przy zastosowaniu DPCV, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Materiał
Stal miękka
Wykończenie
Powłoka proszkowa
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Grubość
0.07in
Grubość
1.75mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.