Drzwi przestrzeni kablowej do obudów stojących podłogowych, DPA
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi przestrzeni kablowej do obudów stojących podłogowych, DPA
Drzwi do przedziału kablowego umożliwiają dostęp do poszczególnych komór kablowych, co pozwala na łatwą instalację i konserwację w terenie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Do zamknięcia pionowego przedziału kablowego. Używane w połączniu z CDV. Aby zamknąć przód, górę i dół, wymagane są panele DPC/DPCV.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.
- Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami wyposażone w zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.