All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal

nVent CADDY brannklassifiserte kabelholder, metall

Nyskapende brannklassifisert kabelbrakett egnet for vegg- og takmonteringsinstallasjoner. Designet for å spare entreprenører tid på jobben på grunn av sin unike lukkemekanisme som kan håndteres fra bakken.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Brannklassifisert kabelholder, metall, 15 kabler
nVent CADDY Brannklassifisert kabelholder, metall, 30 kabler
nVent CADDY Speed Link Light Pack

nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett

Lett stålvaiersystem med en låseenhet med ultralav profil. Perfekt til å støtte opp og sikre belysning og skilting.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikerpistolbrakett, 1,0mm stålvaier, 1m L
nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikerpistolbrakett, 1,0mm stålvaier, 2m L
nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK

nVent CADDY Speed Link lyspolsett

Settet inneholder spole av nVent CADDY Speed Link Light 1 mm stålvaier sammen med 100 låseenheter med ultralav profil, noe som forenkler transporten til arbeidsplassen og reduserer lagerbeholdningen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Spolesett inkludert 150m med 1,0mm stålvaier og 100 verktøyfrie hengere – 10kg
nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip, CPC

nVent-klemme med veggfeste for posisjonering

Verktøyfri klips for rask og sikker plassering av 20 til 25 mm rør på teleskopiske boksbånd for skrumaskin.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Posisjoneringsklemme for rør i vegg for 20 til 25mm rør
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means

The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Teleskop boksbrakett 400-635 mm boltplass 38 mm, 54 mm, 63,5 mm boksdybde
PH22643.jpg image

Stivere i stag

Sikrer avstiverkanalen til flere størrelser av gjenget stag for stivning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Forsterkning for profil-stålstag , M10, M12, M16, M20 Stag
PH4546.jpg image

Hammer-on flensklemme, bunnfeste med Stud

Enkelt å installere, hammer-metoden, tilpasset fastsetting av varierende kabler og leder anvendelser, for stålbjelke konstruksjoner. En mengde tilkoblingspunkter samt også inkludert gjengestål sørger for tilgjengelig fleksibilitet for installatøren.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 21-28 mm flens 11 mm skrue
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 3-8 mm flens 11 mm skrue
Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 3–8 mm Flens, 16 mm Skrue
Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 3–8 mm Flens, 16 mm Skrue
Hammer flensklips, bunnmontert bolt S301, 3–8 mm flens, 11 mm skrue
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 8-14 mm flens, 11 mm skrue
Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 8–14 mm Flens, 16 mm Skrue
Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 8–14 mm Flens, 16 mm Skrue
Hammer flensklips, bunnmontering med bolt, S301, 8–14 mm flens, 11 mm skrue
Hammer flensklips bunnmontering fjærstål 14-20 mm flens 11 mm skrue
Hemmer flensklips, bunnmontering med gjenget bolt, Fjærstål, 14–20 mm Flens, 16 mm Skrue
Hammer flensklips bunnmonteringsbolt, S301, 14–20 mm flens, 11 mm skrue
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure

nVent har en enkel åpning

Rask montasje med 2-skruers rør-klammer med gjenget mutter, for bruk ved ikke isolerte metall og plast-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1/2" Rør, 15 DN, 20-21,3 mm OD, M10 Stag
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 3/4" rør, DN20, 25-26,9 mm, M10 stang
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1" rør, DN25, 32-33,7 mm, M10 stang
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking 1 1/4" rør, DN32, 40-42,4 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ med enkel lukking 1 1/2" rør, DN40, 48,3-50 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2 1/2" Rør, 65 DN, 75-76,1 mm OD, M10 Stag
PH38133.jpg image

3000 U-kanal Beam Clamp

Bjelke-klammeret forbinder U-kanalene direkte til bjelkene.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
U-kanal bjelkeklemmer
PH5335.jpg image

325M stålbjellefeste

Sidemontert Bjelke for montering på vegg, på andre bjelker og på bærebjelker.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
325M stålside-bjelkefeste, HD, 11 mm Hull
325M stålside-bjelkefeste, HD, 14 mm Hull
PH38159.jpg image

nVent er en rask og rask måte å koble til på

Lettvekt stålvire opphengs system med en unik lavprofil låsemekanisme enhet med gjenget mutter. Systemet er ideelt for montasje/oppheng av El-bokser, belysning og skilt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLDM med veksel, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde
PH5425.jpg image

Sekshulls spesialhjørnekontakt, 3-veis

Brukes for utforming av avstiverkanalrammer og diverse konstruksjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Spesiell hjørnekontakt med seks hull, 3-veis