nVent CADDY Brannklassifisert kabelholder, metall, 30 kabler
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Brannklassifisert kabelholder, metall, 30 kabler
Katalog#: KLICK30
nVent CADDY brannklassifisert kabelholder, metall er en allsidig brakett designet for å støtte mellomstore kabelbunter i overfylte områder, for eksempel over himlinger. Den er kompatibel med tradisjonell forankring og direkte festing for både vegg- og takfester, og har en unik, verktøyfri lukkemekanisme som kan betjenes trygt fra bakken uten stige eller lift – noe som sparer entreprenørene tid på jobben. Denne kabelholderen har en kort profil og er i samsvar med DIN 4102-12 og er en ideell løsning for elektriske og databaserte applikasjoner.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Compatible Items
Funksjoner
- E30-E90-klassifisering i henhold til DIN 4102-12
- Kompatibel med direkte festing og tradisjonell forankring
- Krever bare én spiker per holder
- Gjenbrukbar hvis spikeren ikke plasseres riktig
- Unik lukkemekanisme som kan betjenes sikkert fra bakken
- Avrundede kanter bidrar til å forhindre skade på kabelen
- Klar til bruk rett fra boksen
- Laget av 100 % resirkulerbare materialer
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



Similar
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.