nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Spolesett inkludert 150m med 1,0mm stålvaier og 100 verktøyfrie hengere – 10kg

Katalog#: CLP1L500PACK

nVent CADDY Speed Link Light Pack-spolesett inneholder en 150 meter lang spole med 1 mm stålvaier sammen med 100 låseenheter med ultralav profil. Den smarte emballasjen gjør det mulig for entreprenører å trekke og kutte stålvaierlengden som trengs uten å måtte ta spolen ut av boksen, noe som gjør den til en ideell løsning for alle elektrikere å ha for hånden. Låseenheten har et estetisk polert belegg og en belastningsrating på 10 kilo, noe som er perfekt for å støtte og feste belysning og skilting.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Compatible Products
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere