nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett
nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikerpistolbrakett inkluderer en forhåndskåret lengde (1m og 2m) av 1mm ståltråd festet til en vinkelbrakett utformet for direkte festing sammen med en låsemekanisme med ultralav profil. Entreprenører kan raskt og trygt installere det i betongtaket ved hjelp av et bredt spekter av spikerpistoler for å støtte og feste belysning og skilting.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett system inkluderer vaier, låseordning og innsatsbrakett for betong til spikerpistol
- Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger
- Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring
- Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker
Spesifikasjoner
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
5:01
Overflate
Elektrogalvanisert
Materiale
Stål;Messing
Tykkelse (T)
2ga
Tykkelse (T)
6.5 mm
Bredde (W)
0.49"
Bredde (W)
12.5 mm
Høyde (H)
0.83"
Høyde (H)
21 mm
Vinkel (a)
60 °
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.