All Products

All Products
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detaljer

Produkter | 538 resultater (2412 varer)

PH5637.jpg image

TBHS bøyelig rund kanalfeste med Sound Reducer, V-form

Kanalhengerfeste med EPDM lydreduksjon; for bruk med rund ventilasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bøybar rund kanalfeste med lyddemper, V-formet
PH19887.jpg image

Flere vedlegg

Seismisk forankring til betong eller tre-konstruksjoner som firgrener belastning over to forankringer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Flerkobling, 14 mm Hull 1, 14 mm Hull 2
Flerkobling, 20 mm Hull 1, 14 mm Hull 2
PH31697.jpg image

nVent Låsekanonmutter

Enkel løsning for trapesinstallasjoner i flere lag eller veggmonterte skinnekonstruksjoner. Konstruert til bruk i skinnekonfigurasjoner med den åpne siden opp eller ned.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Quick M10 kanalmutter med trykk-for-montering-teknologi for profilkanal - 375kg
nVent CADDY Rod Lock kanalmutter, M8 Stag
PH22362.jpg image

LR-kabelklemme

Et lett hammerslag for å sikre kabel-forbindelse til et bærende stål -flens element.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
LR kabel snapp klips, 3–6 mm Flens, 8–15 mm OD
Kabel snapp klips, 6–12 mm flens, 8–15 mm
PH5744.jpg image

Trådspole

Stålwire ruller er tilgjengelig i mengder som gir mulighet for installatøren å spesialbestille nVent CADDY Speed Link systemet for ethvert prosjekt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
300m spole med 1,5mm stålvaier, elektrogalvanisert
Vaiersnelle, 1,5 mm ​Vaier, 50 m
300m spole med 2mm stålvaier, elektrogalvanisert
Vaiersnelle, 2 mm ​Vaier, 100 m
300m spole med 3mm stålvaier, elektrogalvanisert
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Flerfunksjonsklemme

Fleksibel, verktøyfri stang-/kabelstøtte for elektriske bokser, kabler og kabeler.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Flerfunksjon klips, M4, M10 Stag, 4,8 mm ​Vaier, 3–9.5 mm Flens, 6,5 mm Hull
PH41595.eps image

PEMSA-kurvebrett for Wire Quick Base Joint

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget Stud End

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike gjengete forankringer av CADDY-klammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde, M6 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde, M6 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 3 m lengde, M6 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 3 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde, M6 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde, M8 Stag
PH39425.jpg image

Offset monteringsbase for kabelklemme

Dobbel knekket kabel klammer hindrer kablene å komme i direkte kontakt med underlaget. Kan og bli montert i two ulike retninger, og gir spillerom for en rekke ulike plasseringer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Forskjøvet monteringsbase for kabelklemme