nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm Vaier, 5 m lengde, M6 Stag
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm Vaier, 5 m lengde, M6 Stag
Katalog#: SLK2L5SEM6
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplette system inneholder stålwiren, låsemekanismen og formonternt tilpasset gjenget bolt
- Festes til strukturer med gjengede ankere eller enheter med gjenget hull
- Kobles direkte på gjengede komponenter i trapesmontasjer, lysarmaturer, HVAC-montasjer eller skilt
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.