PEMSA-kurvebrett for Wire Quick Base Joint
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PEMSA-kurvebrett for Wire Quick Base Joint
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Fjerner behovet for ekstra festemidler
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
- Quick and easy to use
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Elektrogalvanisert
Løpeseddel
Sertifiseringer
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT QB2 UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.