Flerfunksjon klips, M4, M10 Stag, 4,8 mm Vaier, 3–9.5 mm Flens, 6,5 mm Hull
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Flerfunksjon klips, M4, M10 Stag, 4,8 mm Vaier, 3–9.5 mm Flens, 6,5 mm Hull
Katalog#: 4Z34
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Fester bokser
- Fester nr. 10-24 og 1/4-20 gjengede forankringsringer
- Gir økt trygghet ved installasjon av kanal, MC/AC og lavspenningsapplikasjoner
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.