All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M10 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M10 stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, S316, M10 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M6 Stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M6 stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, S316, M6 Stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, Stål, EG, M8 Stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, stål, HD, M8 stag, 6 mm
Profilmutter med fjær, kanaltype A, S316, M8 Stag, 6 mm


Strut og Rod Beam Clamp
Reduser lagerbeholdningen med denne multifunksjonsklammen for stag eller stang.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil og stålstag bjelkeklemmer, M10 Stag, 50 mm Maks Flens

Veggmontering Conduit Clip
Enkelt å montere, trykk inn leder installasjonen som sørger for stabilitet og sikkerhet. Ideelt for vegg montasje eller i kombinasjon med et stort utvalg av CADDY festeklammer.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Veggmontert kanalklips, 18–30 mm OD, 7 mm Hull

BC-MSM Conduit to Beam Clamp, sidemontering
Vridbar bjelke-klammer med kvikk-lukkemekanisme, med standard sidemontering, for bruk ved standard flensbredde.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 23.4–35 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 35–42 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 42–50 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 50–60 mm OD, 16 mm Max Flens
BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 14–18 mm OD, 16 mm Max Flens
Kanal til bjelkeklemmer, sidemontering, 18–30 mm, 16 mm maks flens

Wire Basket Tray Washer Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Washer Support, Black Zinc, Electrogalvanized

Wire Basket Tray Vertical Down
The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Down, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Vertical Down, Black, Electrogalvanized

PEMSA-kurvskillevegg for Wire
Divides the Pemsa basket tray into sub sections. This is recommended to provide the appropriate screening between power and data cables in the same installation.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 35 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 60 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 85 mm
PEMSA Wire Basket Tray Divider, S304, 85 mm

Metalltrykkklemme
Nyutviklet, lav profil kabelklemmer for installasjon hvor installasjonen krever minimum av plass. Ideelt for montering rundt og forbi annen installsjon, der minimal plass er tilgjengelig., f.ex. HVAC, og andre trange plasser. Også en effektiv metode for nedløp langs vegger og andre vertikale konstruksjoner.

Seismisk lysarmatur klemme
Secures fluorescent light fixtures to the ceiling frame members and helps strengthen integrity of the T-Grid system.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Seismisk lysarmatur klemmer, En 0,61 x 0,61 m armatur

nVent er en rask og rask måte å koble seg på
Bevegelig overliggende konsoll -løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike stålbjelker løsninger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 1,5 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 1,5 mm Vaier, 1 m lengde
Verktøyfri 1,5mm vaieropphengssett med endetilp. for løkke - 2m langt - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde
Verktøyfri 1,5mm vaieropphengssett med endetilp. for løkke – 3m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde
Verktøyfri 1,5mm vaieropphengssett med endetilp. for løkke – 5m langt – 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 3 mm Vaier, 5 m lengde

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
L-brakett, 11 mm Hull