nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 2 m lengde
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLK med løkke, 2 mm Vaier, 2 m lengde
Katalog#: SLK2L2LP
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert løkkeendebeslag
- Enkel og fleksibel løsning som festes til bygningskonstruksjoner
- Stålvaieren går rundt strukturen og gjennom løkken for rask installasjon
- Ideell for festing på takåser, bjelker eller andre konstruksjonselementer
- Fungerer godt i trange eller lukkede rom
- Løkken festes direkte på røret, kanalsystemet eller andre hengende montasjer
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.