Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Katalog#: WBTWASHSPRT
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways. Its versatile design supports a wide range of applications, such as creating 90-degree angles, connecting trays at intersections or anchoring supports to the tray system. With a user-friendly design, the Washer Support helps ensure that every cable tray configuration is both structurally sound and visually clean—supporting the demands of modern infrastructure with confidence.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Use threaded rod protectors to protect cables
- Can be used as a hold-down method or fitting splice
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Sertifiseringer
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.