PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 35 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PEMSA Wire Basket Tray Divider, Steel, PG, 35 mm
Katalog#: WBTDIVIDER35
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon
- Ingen ekstra maskinvare
- Samsvar med IEC 61537 belastning og jording
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Løpeseddel
Sertifiseringer
UKCA, CADDY WBTDIVIDER35 UKCA_W_TABIQUE
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY WBTDIVIDER UE_W_TABIQUE
English
LVD 2014/35/UE, EN 61537
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.