All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Flat brakett med fire hull
Flat låsebrakett for å avstive kanaljern- montasje og annen konstruksjoner.

Postbase for Strut Type A.
Oppmerking/kunngjøring om montering av kanaljern til vegger eller gulv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Tilkoblingsfot til profil type A, varmgalv., 150 mm x 150 mm x 100 mm x 32 mm

Intern Strut Beam klemme med bolt
Bjelke.klammer påmontert kanaprofil til overliggende bjelke.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intern profil bjelkeklemmer med bolt, Stål, HD, EG, M10 Skrue

Åtte hull dobbelt hjørne kontakt, 3-veis
Vinkel braketter for å montere kanal-rammer og strukturer.

PW2 Series C Purlin-klemme
Effektive metoder for å sikre kabelforbindelser fra en bærende konstuksjon av C-raft .
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PW2 serie C vinkel-flensklips, 6,8 mm Hull

Kraftig rørklemme etter din 3567
2-bolt rørklammer tilpasset for indudtri-konstruksjoner og festeanordninger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 21,3mm dia, 1/2" Rør, 15 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 21,3mm dia, 1/2" Rør, 15 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 26,9mm dia, 3/4" Rør, 20 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 26,9mm dia, 3/4" Rør, 20 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 33,7mm dia, 1" Rør, 25 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 33,7mm dia, 1" Rør, 25 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 42,4mm dia, 1 1/4" Rør, 32 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 42,4mm dia, 1 1/4" Rør, 32 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 48,3mm dia, 1 1/2" Rør, 40 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 48,3mm dia, 1 1/2" Rør, 40 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 60,3mm dia, 2" Rør, 50 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 60,3mm dia, 2" Rør, 50 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 76,1mm dia, 2 1/2" Rør, 65 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 76,1mm dia, 2 1/2" Rør, 65 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 88,9mm dia, 3" Rør, 80 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 88,9mm dia, 3" Rør, 80 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 102mm dia, 3 1/2" Rør, 90 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 102mm dia, 3 1/2" Rør, 90 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 114,3mm dia, 4" Rør, 100 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 114,3mm dia, 4" Rør, 100 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 139,7mm dia, 5" Rør, 125 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 139,7mm dia, 5" Rør, 125 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 168,3mm dia, 6" Rør, 150 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 168,3mm dia, 6" Rør, 150 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 219,1mm dia, 8" Rør, 200 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 219,1mm dia, 8" Rør, 200 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 273mm dia, 10" Rør, 250 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 273mm dia, 10" Rør, 250 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 323,9mm dia, 12" Rør, 300 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 323,9mm dia, 12" Rør, 300 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 355,6mm dia, 14" Rør, 350 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 355,6mm dia, 14" Rør, 350 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 406,4mm dia, 16" Rør, 400 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 406,4mm dia, 16" Rør, 400 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 457mm dia, 18" Rør, 450 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 457mm dia, 18" Rør, 450 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 508mm dia, 20" Rør, 500 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 508mm dia, 20" Rør, 500 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, HD, 610mm dia, 24" Rør, 600 DN
Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 610mm dia, 24" Rør, 600 DN

Universal Restraint Clip, Sloted
Seismisk-tilbehør, som forbinder kabel ( stålwire rep ) fastspent til strukturen, til gjengestål under trapes-formet ( korrugert undertak-profil ) undertak, eller til annet utstyr eller til annen montasje. Den versjon med Spaltet utførelse er ideell for montasje til allerede oppntert gjengestål.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilmutter uten fjær, stål, elektrogalvanisert, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M10 stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M12 Stag, 8 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M16 Stag, 11,7 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, HD, M16 Stag, 11,7 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M6 Stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M6 stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, rustfritt stål, M6 stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, Stål, elektrogalvanisert, M8 Stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, stål, HD, M8 stag, 6 mm
Profilmutter uten fjær, S316, M8 stag, 6 mm

EQVS rund kanalfesting med Sound Reducer, V-form
Kanalhengerfeste med EPDM lydreduksjon; for bruk med rund ventilasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
EQVS rund kanalinnfesting med lyddemper, V-formet

SBP-C perforert stropp med Straight Edge, plastbelagt
Perforert stropp for raske og enkle HVAC-installasjoner.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
SBP-C perforert stropp med rett kant, plastbelagt, 19 mm x 3 mm, 6,5 mm Hull

nVent PADDY Speed Link LD med krok
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

MSP20 Metal Stud Punch for enkel Snap Grommet
Utstanset standard hull diametre, i gjenget bolt klammeret. Anvendt med enkelt klips øye, kips enkelt inn i utstanset hull. Herded stål komponenter holder enheten skarp over lang tid.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
MSP20 boltdor i metall for snapp-malje