Profilmutter uten fjær, rustfritt stål, M6 stag, 6 mm
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Profilmutter uten fjær, rustfritt stål, M6 stag, 6 mm
Katalog#: NUTM6S6
Detaljer
Ressurser
Compatible Items
Funksjoner
- Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| Uttrekksstyrke | ||||
| Delenummer | Kanaltype | Kanaltykkelse | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Katalog
Løpeseddel
Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.