Universalt sikkerhetsklips, slisset, #12, #18 Vinkelklemmer, M10 Stag
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universalt sikkerhetsklips, slisset, #12, #18 Vinkelklemmer, M10 Stag
Katalog#: CSBURCR38
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Sporet design som er ideell for festing på en eksisterende gjengestag på trapeser
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
| UL-belastninger | ||
| Delenummer | Avstivning Konstruksjonsdel | Nominell last |
| CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.