nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde
Katalog#: SLD15L5S
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Compatible Items
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok
- Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler
- Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren
- Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold
- Smekklås gir en sikker forbindelse
- Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.