All Products
Produkter | 538 resultater (2412 varer)

Hold braketten nede
Sikker festebrakett med funksjoner som forbedrer spesialprofilen til Speedway-kabelstigesystemet
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Trykk ned klammeret

Mini universalbrakett for PEMSA-netting med netting
Støtte for kurvrenner for rask veggmontering eller installasjon av tilbehør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Mini universalbrakett til PEMSA trådkurvbrett, PG
PEMSA trådkurvbrett mini universalbrakett, svart sink

Hurtigkobling for PEMSA-kurvkurv for ledning
Skjøtestang for PEMSA trådkurvbrett med hurtigkobling for rette spleisinger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PEMSA trådkurvbrett hurtigkobling, svart, 4–4,5 mm diameter
PEMSA trådkurvbrett hurtigkobling, 4–4,5 mm diameter

Dobbel kabel til flensklemme
Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer for å feste klipsene med jevne mellomrom, og så presse kabelen fast i klipsene.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, Stål, PG, 6 000 mm x 21 mm x 41 mm x 1,5 mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
Profil av type C, slisset, stål, preggalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2 mm
C-kanal, med spor, stål, varmgalvanisert, 300 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
C-kanal, med spor, stål, varmgalvanisert, 400 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
C-kanal med spor, stål, varmgalvanisert, 600 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
C-kanal, med spor, stål, varmgalvanisert, 800 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 2 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, med spor, stål, HD, 3m x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 3 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, med spor, stål, HD, 6m x 21mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type C, slisset, stål, pregalv., 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type C, slisset, S316, 6 m x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm
C-kanal, med spor, stål, varmgalvanisert, 1000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sekskantmutter, Stål, EG, M10 Stag
Sekskantmutter, Stål, HD, M10 Stag
Sekskantmutter, S304, M10 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M12 Stag
Sekskantmutter, Stål, HD, M12 Stag
Sekskantmutter, S304, M12 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M16 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M6 Stag
Sekskantmutter, Stål, EG, M8 Stag
Sekskantmutter, S304, M8 Stag

C-ES-kabel til vertikal flensklemme
Med effektivitet, menes å gi støtte og sikkerhet til en mengde kabel-montasjer, til stålbjelke konstruksjoner. Enkelt å installere når verktøy og tilbehør er lever med, for å eliminere feil og uhell med feil montsjer og lignende.

H-PIN-konduit til flensklemme
Et lett hammerslag, for å sikre forbindelse fra en bærende stålprofil flens.

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Hylleknekt med E4 kanal, 200 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 300 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 350 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 450 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 550 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 650 mm
Hylleknekt med E4 kanal, 800 mm

C-kanaltype E2L, perforert
C-kanaljern for å bygge innfatninger og konstruksjoner i ulike utførelser.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
C-kanal type E2L, perforert, 34 mm x 15,5 mm x 1,5 mm

nVent CADDY Speed Link LD låseenhet
Enkelt å bruke rustfritt stål hulltakings-utstyr med tilbehør i samlet pakke, gjør det mulig for installatøren å spesialbestille nVent CADDY Speed Link system for ethvert prosjekt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
S316-oppheng for 1,5mm ståltau i S316

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx150mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx300mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, EG, 2,5mmx450mmx41mmx21mm
Profilhylleknekt av type C, slisset, stål, HD 2,5mmx450mmx41mmx21mm