PH3095.jpg image
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

C-kanal, med spor, stål, varmgalvanisert, 1000 mm x 21 mm x 41 mm x 2,5 mm

Katalog#: C25H1000HD
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
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere