Kantiliver arm med E4 kanal
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kantiliver arm med E4 kanal
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Perforert, kaldrullet
- Sporet bakplate
Spesifikasjoner
Materiale
Stål
Overflate
Elektrogalvanisert
Høyde (H)
120 mm
Bredde (W)
1.57"
Bredde (W)
40 mm
Tykkelse (T)
0.08"
Tykkelse (T)
2 mm
A
1 9/16"
A
40 mm
B.
1 1/2"
B.
38 mm
C.
0.61"
C.
15.5 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.24"
E
6 mm
X
11 x 18 mm
Y
14 x 27 mm
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.