Strut cantilever arm type C, Sloted
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Strut cantilever arm type C, Sloted
Detaljer
Ressurser
Compatible Products
Funksjoner
- Sporet kanal
- Sveiset på flat monteringsplate
Spesifikasjoner
Avstivertype
C (13/16" x 1 5/8")
Avstivertype
C (21 x 41 mm)
Materiale
Stål
A
0.87"
A
22 mm
B.
1.61"
B.
41 mm
C.
0.83"
C.
21 mm
D
2"
D
50 mm
E
0.236"
E
6 mm
Tilbehør
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.