Advanced Technology-sertifiseringer

Sertifiseringer

Sertifiseringer

Ved å velge nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter, velger du produkter som gir pålitelighet, sikkerhet og verdensomspennende sertifisering. Sammen med klasse II-sertifisering for ledere med motstand mot høye temperaturer opp til 115 °C, har vår Advanced Technology-produktlinje sertifiseringer for disse standardene:

Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX
Flexibar-teknologi og -design.

Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.

LAST NED HÅNDBOKEN

Spesifiser Advanced Technology
på ditt neste prosjekt.

Last ned spesifikasjoner for alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gang! Sett dem direkte inn i spesifikasjonsdokumentene dine.

LAST NED SPESIFIKASJONER

Klasse II-ledere


37932575_XXL.jpg

Takket være dens unike egenskaper er Advanced Technology-isolasjon for nVent ERIFLEX Flexibar og IBS/IBSB klasse II-ledere med en høy motstandstemperatur på 115 °C.

Denne arbeidstemperaturen reduserer risikoen for varme punkter ved tilkoblingsområdet. Driftstemperaturen til en elektrisk kabel refererer normalt til minimums- og maksimumstemperaturen som kabelen trygt kan brukes i over en lengre periode. Denne driftstemperaturen bestemmes av isolasjonen og/eller kledningsmaterialet rundt kabelen. Et typisk PVC-isolasjonsmateriale har et temperaturområde på -15 °C til 70 °C.

Advanced Technology har klasse II isolasjonssertifisering, i henhold til IEC 61439-1, som gir:

  • Høy dielektrisk styrke (›20 KV/mm)
  • Høy mekanisk motstand (IK 09)
  • Høy temperaturbestandighet (glødetrådtest 960 °C)

Denne sertifiseringen muliggjør:

  • Berøring og festing direkte til metalldeler (uten skarpe kanter) tillatt (ingen klaringsavstand nødvendig)
  • Maks. driftsstrøm: opptil 100 % av lederens maksimale nominelle temperatur (80 % uten klasse II)

Ved å velge produkter for avansert teknologi, velger du produkter som gir pålitelighet, sikkerhet og verdensomspennende sertifisering. Du velger blant de beste produktene i klassen.

Sertifiseringer


UV-motstand

Advanced Technology-isolasjon har bestått UV-motstandstesting:

  • Flexibar og IBSB Advanced er designet for innendørs bruk. Advanced Technology-isolasjon har spesifikke funksjoner som potensielt muliggjør bruk i miljøer utenfor det opprinnelige omfanget.
  • På grunn av den viktige variasjonen av miljømessige ytre forhold, må alle bruksmåters krav gjennomgås av sluttbrukeren for å tillate bruk av både Flexibar og IBSB Advanced utendørs.
  • Følgende tester og sertifisering kan hjelpe kundene våre til å utnytte produktene våre best mulig: UV-klassifisering i henhold til UL 2556 og UL 854

EN45 545- 2

EUs standard branntesting av jernbanekomponenter for Flexibar og IBS/IBSB Advanced.

For å velge riktig produkt for en dedikert anvendelse, er det kundens ansvar å forstå omfanget av bruken av produktet, samt den tiltenkte endelige bruken for det Rolling Stock.

Kjøretøy er klassifisert som: HL1, HL2 eller HL3 avhengig av tid i tunneler og om de inneholder sovevogner. HL1-klassifiseringen representerer det laveste farenivået og HL3 representerer det høyeste.

Denne standarden gir veiledning for å kvantifisere virkningen av en brann sammenlignet med produktkravklassifiseringen. Advanced Technology vil falle inn under produktkravsettene R22 og R23, avhengig av installasjonsstedet.

Det er tre tester som brukes for å fastslå produktytelse opp mot disse produktkravene:

  • Oksygenindeks til TO1 EN ISO 4589-2
  • Røkgasstetthet til T 10.03 EN ISO 5659
  • Oksygenindeks til T 12 NF X70-100-1 og -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Vil du lære mer om våre jernbanesertifiseringer og tilbud?

Gå til vår nVent ERIFLEX Advanced Technology for Railway Systems-side for å lære mer om hvordan Advanced Technology brukes i jernbanenettverket, fra skap ved sporet til elektriske paneler om bord.

FINN UT MER

 


 

DNV GL

En dedikert sertifisering av Marine og Offshore for IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced er et DNV-GL-sertifisert samleskinnesystem for elektriske installasjoner for skips- og marineapplikasjoner. I tillegg muliggjør de serieutførte testene, inkludert kortslutningstester basert på IEC 61439-1, oss å gi full teknisk produktinformasjon – inkludert toppmotstandsstrømenergispredning eller lederstøtte/avstandsføring.

 


 

Bureau Veritas (Marine og Offshore)

Flexibar Advanced og IBS/IBSB Advanced er også sertifisert av Bureau Veritas – Marine and Offshore Division – for klassifisering av stålskip og i henhold til IEC 60092 (Elektriske installasjoner på skip).

Bureau Veritas er et av verdens ledende skipsklassifiseringsselskap og offshore sikkerhets- og verifikasjonsorganer.

 


 

58236197_XXL.jpg

Vil du lære mer om våre marine og offshore sertifiseringer og tilbud?

Besøk siden vår nVent ERIFLEX Advanced Technology for Marine and Offshore Applications for å lære mer om Marine and Offshore-sertifiseringene for Advanced Technology som gjør den ideell for de unike bruksområdene.

FINN UT MER

Verdensomspennende sertifiseringer

I tillegg til røykfattige, halogenfrie og flammehemmende funksjoner, er våre avanserte teknologiprodukter testet og sertifisert i henhold til IEC- og UL-standarder over hele verden:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced og nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 758
  • nVent ERIFLEX Metriske isolatorer er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 89
  • nVent ERIFLEX UD Distribusjonsblokker og nVent ERIFLEX SB Strømblokker er IEC 60947-7-1 og UL 1953 eller UL 1059n
  • nVent ERIFLEX Metrisk samleskinnestøtte er IEC 61 439-1
  • nVent ERIFLEX Imperial samleskinnestøtte er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 891

Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced Parts?

Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.

KONTAKT OSS