Advanced Technology-jernbaneapplikasjoner

nVent ERIFLEX Advanced for Rail

nVent ERIFLEX Advanced Technology for Rail


PH37697g-1280x1280.jpeg image

nVent ERIFLEX lavspente strømfordelingsløsninger er godt egnet for jernbaneelektriske systemer i hele nettverket, fra spor langs skap til elektriske paneler om bord. nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter bidrar til sikre, pålitelige og effektive elektriske installasjoner med en omfattende produktlinje med innovative materialsammensetninger og unike design, inkludert:

  • Fleksible samleskinner
  • Strømledere
  • Distribusjons- og strømblokker
  • Metalldistansestykke
  • Kabelmansjetter

Med plassbesparende fleksibilitet, er nVent ERIFLEX-produktene ideelle for ettermontering av nytt elektrisk utstyr i eldre infrastruktur, spesielt i systemer om bord der plassen er begrenset. Produktlinjen Advanced Technology møter EN-45545-2, et viktig europeisk brannytelseskrav for produkter som brukes om bord på jernbanekjøretøyer.

Overlegen ytelse kan også i noen tilfeller bety at den enkle nVent ERIFLEX-tilkoblingen kan erstatte flere løp med konvensjonell kabel. Alle disse effektivitetsgevinstene gir kostnadsbesparelser.

Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX Flexibar-teknologi og -design.

Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.


LAST NED HÅNDBOKEN

Spesifiser Advanced Technology på ditt neste prosjekt.

Last ned og sett inn spesifikasjoner for alle produkter samtidig.



LAST NED SPESIFIKASJONER

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Se videoen vår for å lære mer om fordelene med våre nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter for jernbaneindustrien, se spesifikke sertifiseringer for skinner, applikasjonsfordeler og mer her.

SE NÅ

nVent ERIFLEX Advanced Solutions gir:


Fleksibilitet

nVent ERIFLEX-produkter slik som nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er ekstrem fleksibel, og muliggjør tilkoblinger i smale områder. Flexibar avansert kan bøyes og formes for alle størrelser, noe som gjør den ideell for unike skinneapplikasjoner.

Plassbesparelser

nVent ERIFLEX-produkter slik som nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er lette, lavprofilerte og ekstremt kompakte. Nærmere bestemt bruker nVent ERIFLEX Flexibar avansert 25 % mindre volum og veier 40% mindre enn tradisjonell kabelledning.

Sikkerhet og bruk

nVent ERIFLEX tilbyr en rekke Advanced Technology-løsninger, som består av produkter med materialsammensetninger som er røykfattige, halogenfrie, flammehemmende og i stand til å operere ved høye temperaturer, som er viktige egenskaper for elektriske systemkomponenter i jernbaner. Både Flexibar avansert fleksible samleskinner og IBSB Advanced isolert flettet leder samsvare med EN-45545-2.

Overlegen ytelse

nVent ERIFLEX-produkter har overlegen ytelse sammenlignet med konvensjonell kabelledning. Med større kapasitet kan Flexibar avansert erstatte flere trekk med konvensjonell kabelledning.

Jernbaner går for tiden over til neste generasjons systemer (inkludert telekommunikasjon), noe som utgjør noen av de største endringene innen jernbaneteknologi på generasjoner. nVent-produktene er posisjonert for å møte de fremtidige behovene til jernbaneindustrien, inkludert nVent ERIFLEX-produktlinjen som er godt egnet for både jernbanemiljøet og industriovergangen til stadig mer avanserte elektriske og elektroniske systemer. Produkter som Flexibar Advanced har blitt introdusert for store transport-OEM-er for elektriske systemer om bord. Allsidigheten til nVent ERIFLEX-produktene strekker seg til og med utover elektriske paneler om bord og ved veikanten – nVent ERIFLEX MBJ metalliske fletninger har nylig blitt akseptert som en sporkobling i et bruksområde for skinnesignalbinding.

Laste ned skinneressurser

Finn en rekke ressurser for nVent ERIFLEX Advanced Technology for skinner og våre andre nVent Rail-produktlinjer her.

RAIL-NEDLASTINGSSENTER

Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced for Rail?

Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.

KONTAKT OSS